WP 4185-WHPS - Web面板
1148690

Web面板, 47 cm / 18.5"-TFT 显示器 (投射式电容(PCAP)),1366 x 768 像素 (HD),1670万种颜色, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, 不带总线系统

产品详情








适配产品

优势

只需输入IP和URL,轻松完成调试
开放式网络标准并可以自由选择网络服务器和可视化软件,因此极为灵活
由于采用HTML5,因此无需为JAVA或Flash插件进行安全升级
非常适用于PLCnext Engineer或CODESYS
嵌入式Linux操作系统
能够可视化显示自行编程的JavaScript应用程序
SSL加密数据传输,确保通信安全