HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 安装材料
HMI SCB MOUNTING KIT 6
-
安装材料
2701385
用于在前板上进行安装的HMI安装组件。安装组件包括6个安装支架,6个螺钉螺纹,和一个六角扳手。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
商业数据
订货号
2701385
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRCDBA
产品关键代码
DRCDBA
GTIN
4046356745338
单件重量(含包装)
38.6 g
单件重量(不含包装)
24.7 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助