LED灯用于控制柜内部的照明。 棱镜反射灯罩可确保控制柜内得到全方位照明。 用户可使用磁铁或螺钉固定灯座。 灯具可在灯座中旋转。 通过直插式接口将电源电压连接至灯具。用户无需为此使用特殊连接器。 用户可连续连接数个灯具。 照明灯一通电便可立即运行,此时它处于运动检测器模式(交货状态)或连续接通模式。 可通过按钮在运动检测器模式和连续接通模式之间切换。
PLD E 409 W 350 MS
-
LED控制柜灯
1319573
产品详情
cULus认证
认证ID: E255026适配产品
优势
对于串行布局的控制柜,串行连接可减少接线量
配备集成的棱镜并可以旋转,因此能为控制柜提供最理想的照明
宽范围输入24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
扩展温度范围-25°C ... +70°C(24 V DC时)
LED使用寿命为50,000小时(L70值),因此可免去更换灯泡的步骤
运动检测器