LED控制柜灯,AC宽范围输入,色温5000 K,带运动检测器,F型插座 (Schuko)
机箱照明产品
菲尼克斯电气机箱照明产品为控制柜提供全方位照明效果,无需工具即可轻松安装。尤其在控制柜下部三分之一处,通过高品质透镜与棱镜反射器可呈现极佳照明效果。该产品系列有两个性能级别,可灵活组合,方便用户按需定制。
LED控制柜灯,24 V AC/DC ... 265 V AC/DC,长度:350 mm,防护等级:IP20,可旋转(±90°旋转范围),随附安装附件
LED控制柜灯,AC宽范围输入,色温5000 K,带运动检测器,B型插座(例如适用于美国和加拿大)
LED控制柜灯,AC宽范围输入,色温5000 K,带运动检测器,E型插座(例如适用于法国和比利时)
LED控制柜灯,24 V AC/DC ... 265 V AC/DC,长度:350 mm,防护等级:IP20,可旋转(±90°旋转范围),配备运动检测器,随附安装附件
连接电缆,3-位置,自由出线,电缆长度: 3 m
连接电缆,3-位置,插头 直头,与 孔式 直头,电缆长度: 1.6 m
优势
- 高品质光学元件为整个控制柜提供高质量照明
- 400系列产品支持宽域供电,全球通用
- 经UL认证,已获授权,可在北美地区使用
- 低功耗,减少碳足迹
- 灵活安装选项,固定方式多样
新产品
带有插座的LED控制柜灯
通用型控制柜照明
该灯具用于控制柜的照明。产品支持宽域交流输入,配有相应国家/地区的插座,应用广泛。灯具还集成了运动检测器。丰富的安装方式让产品更加完善。
主要特点
- 宽域交流输入:100 V AC ... 240 V AC
- 适用各国家/地区的插座
- 集成运动检测器
- 光输出:1,400 lm
- 色温:5,000 K(自然白)
优势
- 采用无眩光光学元件,为控制柜提供高质量照明
- 现代化设计,坚固耐用,使用寿命长
- 高光输出打造灯光明亮的工作区域
- 配备插座,支持外部设备运行
400系列PLD机箱照明产品
400系列机箱照明产品采用高品质光学元件,即使置于控制柜底部亦可确保柜内全方位的照明。产品支持24到240 V AC/DC的宽域供电,全球通用。依托直插式连接技术,照明产品安装轻松快速。该照明产品可逐级旋转,交付时随附螺钉和磁吸固定安装件,使用十分灵活。在照明产品控制方面也是如此。我们提供内置运动传感器和配有安全门位置开关接口的两种型号产品,方便客户选择。
708系列PLD机箱照明产品
708系列PLD机箱照明产品可实现控制柜内部的理想照明效果。依托先进的LED技术,可在1 m距离内实现1400 lm的光输出和1480 lx的照度。确保即使置于控制柜深处也能获得全方位可视性。
这些照明产品具有100至240 V AC宽域输入,全球通用。借助插拔式连接技术和随附的螺钉、锁扣及磁吸紧固件,安装格外轻松灵活。照明产品的设计现代而时尚,既实用又美观。此外,集成插座还可用于操作测量设备和笔记本电脑等外部设备,从而提高在控制柜内工作时的功能性和便利性。