LED灯用于控制柜内部的照明。 内置光学元件可确保控制柜内得到全方位照明。 根据要求,照明灯可以在两个位置配备用于螺钉或卡入式安装的安装元件。安装元件属于标准供货范围。 也可以使用磁铁进行安装。磁铁可作为附件提供。 用户可连续连接数个灯具。 可通过一个开关控制照明模式。可持续接通或关闭照明灯或者启用自动模式。在自动模式下,会通过一个内置运动检测器接通和关闭照明灯。
PLD E 708 W 400 MS/E
-
LED控制柜灯
1694093
LED控制柜灯,AC宽范围输入,色温5000 K,带运动检测器,E型插座(例如适用于法国和比利时)
产品详情
适配产品
优势
采用无眩光的光学元件,为控制柜提供高质量照明
集成运动检测器
通过插座可以运行外部设备
AC宽域输入
光功率1400 lm
色温5000 K(中性白)