PLD E 708 MAG - 支架
PLD E 708 MAG
-
支架
1694090
磁性固定支架(1对),适用于PLD E 708 W MS/… LED控制柜灯
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
可以使用支架通过磁铁来固定照明灯。
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
应用
控制柜
材料规格
颜色
黑色
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
磁吸式安装
商业数据
订货号
1694090
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL23Z
产品关键代码
DRL23Z
GTIN
4067923256422
单件重量(含包装)
45.9 g
单件重量(不含包装)
11 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27111126
ECLASS-15.0
27111126
ETIM
ETIM 10.0
EC002557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助