机箱照明产品
PLD E 708-CA-MS/1,6/FS AM - 连接电缆
PLD E 708-CA-MS/1,6/FS AM
-
连接电缆
1816079
连接电缆,3-位置,电缆长度: 1.6 m
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
电缆可用于连接两个PLD E 708机柜照明以建立串联。
技术数据
产品属性
产品类型
电源电缆
应用
外壳照明
位数
3
出线口编号
1
屏蔽
无
材料规格
颜色 (针式连接器)
白色 (RAL 9010)
颜色 (电缆)
橙色 (RAL 2003)
外护套,材料
PVC
导线材料
铜质绞合线
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC
额定电流I
N
16 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
100
连接器
连接1
插座设计
插头
插座出线
直头
连接2
插座设计
孔式
插座出线
直头
电缆/电线
电缆长度
1.6 m
光缆类型
H05VV-F3G
电缆外径
8.00 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
橙色 RAL 2004
线径,包括绝缘层
2.9 mm
导线材料
铜质绞合线
AWG,信号线
16
导线绝缘材料
PVC TI2
最小弯曲半径,固定式安装
40 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
IP40 (插拔式)
环境温度(运行)
-5 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
1816079
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL23Z
产品关键代码
DRL23Z
GTIN
4067923444614
单件重量(含包装)
186.5 g
单件重量(不含包装)
182 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助