机箱照明产品
PLD E 708-CA-3,0/FS AM - 连接电缆
PLD E 708-CA-3,0/FS AM
-
连接电缆
1816143
连接电缆,3-位置,自由出线,电缆长度: 3 m
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
电缆用于将PLD E 708机柜照明连接至电源电压。
技术数据
产品属性
产品类型
电源电缆
应用
外壳照明
位数
3
出线口编号
1
屏蔽
无
材料规格
颜色 (针式连接器)
白色 (RAL 9010)
颜色 (电缆)
橙色 (RAL 2003)
螺钉连接材料
不可用
外护套,材料
PVC
导线材料
铜质绞合线
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC
额定电流I
N
16 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
100
连接器
连接1
类型
自由出线
电缆/电线
电缆长度
3 m
光缆类型
H05VV-F3G
电缆外径
8.00 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
橙色 RAL 2004
线径,包括绝缘层
2.9 mm
导线材料
铜质绞合线
AWG,信号线
16
导线绝缘材料
PVC TI2
最小弯曲半径,固定式安装
40 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
IP40 (插拔式)
环境温度(运行)
-5 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
1816143
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL23Z
产品关键代码
DRL23Z
GTIN
4067923443990
单件重量(含包装)
331 g
单件重量(不含包装)
308 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600