菲尼克斯电气的高效大功率电子设备系统用于机架安装,投资安全性极高。它能经济高效地运行用于为电动汽车快速充电的直流充电桩。可扩展的模块化系统适用于电压高且电流大的直流充电。各系统柜充电功率高达360 kW。
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW
-
DC电源模块
1232243
CHARX power basic, 用于设置直流充电站的快速充电模块, 19"支架安装, 输入: 3相, 输出: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
产品详情
TÜV SÜD Type tested
认证ID: B 029429 0017 Rev.01TÜV Rheinland
认证ID: CU 72213032 01| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21.4 A | - 6 | ||
EAC
认证ID: RU*DE*01.B.85589/21EU-Type Examination Certificate
认证ID: E8A 029429 0035 R.00EU-Type Examination Certificate
认证ID: N8A 029429 0018 R.01适配产品
优势
支持即插即用,安装成本低,并且效率高,可实现高效运行
创新设计,功率密度高,节省空间
可灵活组装系统柜和连接电源模块,为各充电点提供可扩展电源
通过连接多个系统柜,可实现大型兆瓦级充电站运营。