CRIMPFOX DUO 16S - 压线钳
1202877

压线钳,触点类型:绝缘和未绝缘的冷压头,标准/规定:DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F,形状A、E、F,最小接线容量:0.14 mm2,最大接线容量:16 mm2,可用于不超过2 mm2 x 6 mm2的TWIN冷压头,自动接线容量调整,可转动的钳口,侧面和正面插入,压接:矩形

产品详情









适配产品



优势

可旋转钳口,轻松压接难触及的位置
可持续自动调节,适用于TWIN套管
握距小,所需握力小,使用舒适
配有压力锁和自调节钳口,过程可靠性高