EEM-PM157-SLP
-
测量设备
1269236
直流电能量测量设备,直接测量能力达1000 V/650 A,配有用于软件编程和连接直流充电控制器的RS-485接口,可校正充电电缆损耗,工作温度可达+80°C,已通过计费目的认证
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | EMpro |
| 数目 (充电过程) | > 225000 (启动和停止充电记录) |
| 数目 (校准日志容量) | > 2500 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 显示器 | |
| 显示方式 | Dot Matrix LCD |
| 精确度 | B (EN 50470-3) |
| 1 (IEC 62053-41) | |
| 补偿参数 | 0 Ω ... 0.1 Ω |
| 介电强度 | 3521 V (IEC 61851-23, EN 62052-31) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 36 V DC |
| 测量 | |
| 输入电压范围 | 150 V DC ... 1000 V DC |
| 输入电流范围 | 6.5 A ... 650 A (直接测量) |
| 功耗 | < 5 W |
| < 0.5 W (UN) | |
| < 0.12 W (I最大) | |
| 启动电流Ist | 0.52 A |
| 最小电流Imin | 6.5 A |
| 限制电流Imax | 650 A |
| 瞬态电流Itr | 13 A |
| 参考电流Iref | 130 A |
| 脉冲LED | 1000 imp/kWh (计量LED) |
| 电压/电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.75 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 16 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 电流 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M8 |
| M10 | |
| 紧固扭矩 | 17.5 Nm ... 20 Nm |
| 通信: | |
| 通信传输协议 | 串行线路网际协议 (SLIP) |
| 通信标准 | RS-485 |
| 数目 | 3 |
| 连接方式 | RJ12 |
| 传输速度 (接口1和2) | 19200 bps (8N1(可配置)) |
| 传输速度 (接口3) | 115200 bps (8N1(可配置)) |
| 传输速度范围 | 9600 bps ... 115200 bps (可设置) |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 107.2 mm |
| 高度 | 115.6 mm |
| 深度 | 66.75 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 97.5 % (无冷凝) |
| 机械环境 | M1 |
| 电磁兼容环境 | E2 |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 校准法规 | |
| 证书 | 符合校准法规 |
| UL数据 | |
| 操作模式 | 室内使用 |
| 标准/规格 | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 | |
| 标准/规格 | IEC 62052-41 |
| 标准/规格 | DIN EN 62052-11 |
| 标准/规格 | VDE-AR-E 2418-3-100 |
| 标准/规格 | EN 62053-41 |
| 标准/规格 | OCMF 1.0 |
| 标准/规格 | PTB-A 20.1 |
| 标准/规格 | PTB-A 50.7 |
| 安装类型 | NS 35 ... |
| 安装位置 | 水平DIN导轨 |
| 订货号 | 1269236 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMMC31 |
| 产品关键代码 | CMMC31 |
| GTIN | 4063151421748 |
| 单件重量(含包装) | 505.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 500 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 1957fd60-0c59-4233-a22e-74f113e41f68 |