EEM-RS485-PCM - 编程适配器
EEM-RS485-PCM
-
编程适配器
1551889
RS-485 USB通信适配器用于读取和配置直流电能量测量设备
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程适配器
电气特性
额定电压 U
N
5 V (USB)
12 V (RJ12)
额定电流I
N
150 mA
连接数据
RS-485
连接方式
RJ12
尺寸
宽度
25.5 mm
高度
8.4 mm
电缆/电线
电缆长度
1080 mm
商业数据
订货号
1551889
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMMC31
产品关键代码
CMMC31
GTIN
4067923029361
单件重量(含包装)
42 g
单件重量(不含包装)
38 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助