EMpro交流电能表支持单相2线制、三相3线制和三相4线制的应用场景,并有直接测量版本和通过电流互感器测量版本。在-40 到 +70 C的整个温度范围内,可直接测量高达100 A的交流电流。电流互感器测量输入可配置用于1 A或5 A的互感器,且互感器比值也支持配置。
三相能量测量设备,可直接测量最高100 A AC,Modbus/RTU接口,2个脉冲输出,4种费率(通过Modbus),工作温度最高+70°C,已通过测量仪器指令 (MID) 认证
计费电能表可进行特定于成本中心的能源数据计费。EMpro交流电能表获MID认证,可记录诸如四象限中的电流、电压、功率因数、额定功率及电能值等各项关键电气参数。EMpro直流电能表可直接测量达650 A/1,000 V DC的电流和电压。测量数据通过标准通信接口提供。
三相能量测量设备,可直接测量最高100 A AC,Modbus/RTU接口,2个脉冲输出,4种费率(通过Modbus),工作温度最高+70°C,已通过测量仪器指令 (MID) 认证
三相能量测量设备,可直接测量最高100 A AC,Modbus/TCP接口,工作温度最高+70°C,已通过测量仪器指令 (MID) 认证
三相能量测量设备,具备电流互感器测量1 A/5 A AC,Modbus/RTU接口,2个脉冲输出,4种费率(通过Modbus),工作温度最高+70°C,已通过测量仪器指令 (MID) 认证
三相能量测量设备,具备电流互感器测量1 A/5 A AC,Modbus/TCP接口,工作温度最高+70°C,已通过测量仪器指令 (MID) 认证
单相能量测量设备,可直接测量最高45 A AC,Modbus/RTU接口,2个脉冲输出,工作温度最高+70°C,已通过测量仪器指令 (MID) 认证
三相电能表,适用于在不超过480 V / 100 A的电网中通过直接测量方式测量有功功率,配有以太网接口,工作温度可达+70℃,符合MID指令认证
三相电能表,适用于在不超过480 V / 100 A的电网中通过直接测量方式测量有功功率,配有RS-485接口和2个脉冲输出,工作温度可达+70℃,符合MID指令认证
单相电能表,适用于在不超过276 V / 45 A的电网中通过直接测量方式测量有功功率,配有RS-485接口和2个脉冲输出,工作温度可达+70℃,符合MID指令认证
直流电能量测量设备,直接测量能力达1000 V/650 A,配有用于软件编程和连接直流充电控制器的RS-485接口,可校正充电电缆损耗,工作温度可达+80°C,已通过计费目的认证
EMpro交流电能表通过2014/32/EU指令的MID认证,可实现特定成本中心的能源数据计费(分表计量)。该电能表可记录各项关键参数,如四象限中的电流、电压、功率因数、功率及电能值。
|
|
|
|
|---|---|---|
|
EMpro交流电能表
|
EMpro直流电能表 | |
| 最大输入电流 | 直接测量:45 A AC(单相);100 A AC(三相) | 直接测量范围达650 A DC |
| . | 电流互感器:1A/5 A AC(三相) | |
| 输入电压范围 | 单相:1x 184 V … 276 V | 1,000 V DC |
| . | 三相:3x 173 V … 480 V (Ph/Ph) / 100 V … 276 V (Ph/N) | |
| 通信协议 | Modbus/TCP和Modbus/RTU | SLIP (串行线路网际协议) |
EMpro电能表支持分项计量,可实现特定成本中心的能源数据计费。测量设备记录诸如四象限中的电流、电压、功率因数、功率及电能值等关键电气参数, 由此提供关于有功和无功电能馈入及取电的信息。数据通过能源管理系统等常规通信接口传输至上级控制系统。
EMpro交流电能表支持单相2线制、三相3线制和三相4线制的应用场景,并有直接测量版本和通过电流互感器测量版本。在-40 到 +70 C的整个温度范围内,可直接测量高达100 A的交流电流。电流互感器测量输入可配置用于1 A或5 A的互感器,且互感器比值也支持配置。
经外部认证机构MID认证的精准设备,为您提供较高的可靠性保障。欧盟测量仪器指令2014/32/EU (MID),依据IEC 62053-21标准,将电能表分为A、B、C三个精度等级,分别对应2级、1级和0.5级。EMpro交流电能表符合C级和0.5级精度要求,适用于商业和工业领域中对精度要求较高的场合。
安装后,电能表可通过常见的通信协议(如Modbus/RTU或Modbus/TCP)相互连接,并可直接与能源数据管理系统通信。这样就无需在现场进行耗时的直接读数。系统将测量所有四象限的电能值。您可以根据具体应用要求选择合适的协议。
测量设备型号多样,应用广泛。多功能电能监测设备用于馈入点的测量,而具有MID认证的电能表则用于计费。我们的电能监测设备均采用统一标准。EMpro电能表的Modbus寄存器基于多功能EMpro电能监测设备构建。这节省了编程工作量,进而降低了额外成本。
根据EN 50470-1标准,设备在预期使用条件下必须能够轻松读取和导出数据。菲尼克斯电气EMpro交流电能表的背光LCD显示屏上可显示所有电气特性值以及通过显示页面访问的配置参数。其他配置参数可通过通信接口进行设置。正面的四个机械按钮可用于数据控制和编程。
紧凑型EMpro直流电能表可用于计费,支持直接测量高达650 A/1,000 V DC的电流和电压。电能表采用防篡改设计、OCMF数据格式以及校准日志,是用于充电桩的理想产品。
EMpro直流电能表根据精度等级 B (EN 50470-3)的标准,可测量高达650 kW的功率。测量通过分流器直接进行。紧凑型设计,节省空间。
EMpro直流电能表已获得相应认证,适用于基于kWh的计费系统。防篡改的硬件和固件设计能够防止未经授权的访问。此外,电能表也会记录下校准日志中所有影响计费的事件。
EMpro直流电能表具备高可靠性与扩展温度应用范围:产品设计紧凑,散热性能好,适用于高达650 kW 直流输出以及高达+80 C的温度。该电能表也可在低至-40°C的极低温度下放心使用。
设备集成的RS-485接口采用简化SLIP协议(串行线路网际协议),可将测量数据传输至上级控制系统。RJ12连接器型号多样,可轻松串联多个直流电能表,减少布线工作量。
通过存储能源数据,确保了充电过程的永久性可追溯。此外,电能表也会记录下校准日志中所有影响到计费的事件,例如电缆电阻的调整。将与计费相关的数据以OCMF格式发送至确认的安全终端设备。使用涵盖CHARX直流充电控制器、EMpro直流电表以及菲尼克斯电气其他产品的集成网络解决方案,您将收获显著效益。