EEM-XM377 - 测量设备
1674501

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

三相能量测量设备,可直接测量最高100 A AC,Modbus/TCP接口,工作温度最高+70°C,已通过测量仪器指令 (MID) 认证。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

-40 C到+70 C全温度范围内直流电测量可达100 A AC
符合EN 50470-3标准的C精度等级要求,以及IEC 62053-21标准的0.5精度等级要求
采用背光LCD显示屏,实现便捷直观的操作和读数
配备Modbus/RTU或Modbus/TCP接口,简化总线和网络连接
基于EMpro多功能电能监测设备的Modbus寄存器