您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

计量器具指令(MID) 计量器具指令

支持EMpro电流直测MID电能表的控制柜

计量器具指令(MID)为测量设备的销售和调试制定了通用于欧盟范围的统一规定。测量设备对于贸易、消费者和工业应用而言都十分重要,因为它可确保测量的准确性,有助于提高商业交易的透明度和公正性。

法律背景 MID规范了什么?

计量器具指令(MID)2014/32/EU于2016年4月20日生效,是2004/22/EC的后继指令。因此,欧盟和欧洲自由贸易联盟成员国(+土耳其)有义务在国家法规中执行该指令。

MID规范了什么?
第1到54条规定了经济运营商的义务,合法使用的最低要求。自MID生效以来,欧盟境内的各类测量设备(包括有功电能表)均受统一监管。关键要求参见MID附录I。

其中着重描述了对设备稳定性、重复性和标识的要求。此外,特定要求还适用于其他附录。针对电能表,要求还包括有功电能必须以kWh或MWh单位显示。

楼宇外部景象

应用领域 家用、商用和轻工业用途

MID(计量器具指令)是计费的统一依据。这项统一标准涉及制造过程中的初始校准、产品上市和初始调试。随后,产品适用国家法规规定的校准有效期和重新校准费用。MID电能表可用于家用、商用和轻工业中的有功用电量计费。

注意:MID不适用于重工业领域计费,也不适于无功和视在电能领域。

配有不同测量设备的控制柜

产品区 受MID监管的产品

受指令监管的十类测量设备包括燃气表、热能表、水表和有功电能表。

有功电能表设备类型具备不同的特性。测量设备可以是电子式(包含显示屏),也可以是机电式(弗拉里斯电能表)。

此外,无论是否配备外部测量变送器,电能表均可运行。重要提醒:测量变送器不受MID监管!

段落标志

一致性评定程序 制造商拥有多种选择

在一致性评定程序中,通常会区分模块组合B+D、B+F和H1。不同程序的结果具备同等相关性,并提供给制造商。模块B:欧盟型式测试(型式与指令的一致性),模块D:生产过程质量管理体系(批量生产、制成品),模块F:制成品的初步验证,模块H1:全面的质量管理体系(设计审查作为补充)。认证机构负责执行审查和测试。

MID标识 如何识别符合规定的设备?

交互式图像映射:MID电能表
MID标识
从左到右:CE标志、计量标志和申请年份[Mxx]、认证机构标识号[xxxx]和测试认证编号。