仅需三步即可完成能源测量:
设置通信接口,选择电网类型,以及配置测量输入。EMpro电能监测设备仅需三步即可完成配置并集成到网络中。设备首次开机时将自动启动安装向导。另外,也可通过用户指导操作键直接在设备上设置配置基线。
多功能能量测量设备,采用有集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能EMpro电能监测设备采集能源数据,并可通过多种方式将数据传输至上级控制和管理系统。借助基于Web的用户安装向导,只需几步即可完成电能监测设备配置和集成。该设备可直连传统罗氏线圈,支持多种面向应用的Web服务器和功能,优势明显。
多功能能量测量设备,采用有集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用有集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用集成的Modbus/TCP和PROFINET接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用集成的Modbus/TCP和EtherNet/IP™接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用集成的Modbus RTU/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用集成的Modbus RTU/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用24 V DC供电和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低电压装置中的电气参数 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用24 V DC供电,直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低电压装置中的电气参数 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用24 V DC供电和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低电压装置中的电气参数 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
Energy Management Service On-Premises是实现本地电能监测的理想解决方案。系统经预配置,功能直观灵活,可提供信息丰富的可视化服务以及能源数据分析。
仅需三步即可完成能源测量:
设置通信接口,选择电网类型,以及配置测量输入。EMpro电能监测设备仅需三步即可完成配置并集成到网络中。设备首次开机时将自动启动安装向导。另外,也可通过用户指导操作键直接在设备上设置配置基线。
在接线和配置时,罗氏线圈测量输入将节省大量时间。产品支持直连任意传统罗氏线圈,可直接处理毫伏级信号。无需使用测量变送器。单击一下即可配置电流输入。线圈参数已存储在Web服务器上。
多种便捷的Web服务器与设备功能可简化日常工作,诸如监测系统的正常运行、维护支持操作中的故障分析等作业。除配置设备外,Web服务器还具备如数据记录、电网质量评估及使用清晰趋势图展示能量流等功能。
显示器通过颜色变化快速并清晰地指示现场系统中出现的故障和警报状态。
关闭设备上运行的组件,保护能源数据免遭未经授权的访问,防止现场误操作。通过停用接口避免对能源数据进行不必要的访问或误更改配置。
EMpro电能监测设备测量能源数据并将其传输至上级控制和管理系统。除代表性工业通信接口外,产品还集成了REST API。
EMpro设备支持物联网,通过路由器即可直接将数据安全传输至云端。因此无论用户身处何处,均可访问测量和组件数据。无论是聚合数据,还是在本地网络协议与物联网协议之间转换或加密,均无需物联网网关。
在本地网络中,可通过集成的REST API轻松访问设备。REST或“具象状态传输”是IT领域广泛应用的架构,现也逐渐应用到工业领域中。该易用型接口架构支持各类常见互联网协议。只需通过几条HTTP GET请求命令,即可在任意浏览器查询数据。因此无需冗长的注册表或掌握工业通信协议相关专业知识。
使用REST API的优势:
仅需三步即可完成安装,实现能源测量:
新型EMpro电能监测设备在线文档彻底改变了产品信息提供方式。文档支持在手机、平板电脑、笔记本电脑和台式机上查看,可快速查找到产品的安装说明、功能描述和技术数据。
除上述内容外,EMpro在线文档还将提供更多信息。通过动态内容筛选器即可显示与特定产品相关的信息。您也可使用收藏夹列表保存感兴趣的主题,以便必要时再次将其快速调出。
EMpro电能监测设备支持直连云端,可随时随地与设备进行交互。无需网关,即可在世界上的任何地方访问能源数据和组件信息。
优势
功能直观灵活,可实现具有针对性、信息丰富的可视化服务以及能源数据分析。
| Energy Management Service - On-Premises | 基于Proficloud.io的能源管理服务 | |
|---|---|---|
| 电能监测解决方案 | Energy Management Service - On-Premises是实现本地电能监测的理想选择。 | 使用基于Proficloud.io的能源管理服务解决方案,摆脱位置限制。 |
| 访问 | 将EMpro监测设备连接至PC机,并直接分析和可视化数据。 | 使用EMpro电能监测设备,可直接连接至物联网。 |
| 功能和监测 | 通过直观的定制化功能,即可监测和分析能源数据。 | 产品支持基于云的数据采集,功能直观灵活,优势众多。 |
| 可视化和可访问性 | 通过选型软件,即可轻松订购Energy Management Service - On-Premises。 | 随时随地访问分析数据,实现信息可视化。 |
只需点击数下,即可获得有关数据和能耗的初步状态信息。按需设置控制面板,其上提供多种可视化选项以供使用,如饼图、条形图、折线图等。
使用上述小组件比较各个产线、系统或时间段,发掘节能潜力。
持续以用户为中心进行开发,不断提高电能数据分析的价值。负责智能解决方案的团队响应快速,紧跟客户和市场需求,应对瞬息万变的挑战。
通过设备管理服务,可管理和监测支持连接云端的菲尼克斯电气电能监测设备和其他智能设备。用户通过数字铭牌直接了解设备概况,比如设备类型、序列号以及已安装的固件和硬件版本。
此外,还可查看设备的性能状态。设备发出警告或发生故障时,可通过TrafficLight直接查看。设备日志将提供更多详细信息。
为确保设备安全性,必须定期更新固件。菲尼克斯电气服务提供直接更新功能。
优势
时序数据服务作为Proficloud.io工业物联网平台的智能服务之一,可随时随地访问生产数据。
时序数据服务的其他优势: