您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

Energy Management Service - On-Premises 依托Energy Management Service - On-Premises快速、轻松地实施本地能源管理。

Energy Management Service - On-Premises和EMpro电能监测设备
使用中的Energy Management Service - On-Premises

本地电能监测系统

收集应用能源流信息。通过后续分析即可确定影响能耗的主要因素。

  • 打造展示丰富信息的控制面板,专用于能源管理
  • 生成当前能耗信息的图表
  • 创建和计算自有EnPI关键数据,以生成报告
  • 采用内置预警系统以了解能耗是否过高
手持两个EMpro电能监测设备的电工

轻松启动

轻松打造定制化电能监测系统:

  • 按需配置合适的全套系统。菲尼克斯电气提供多种测量设备和其他附件以供选择, 由此确保打造出适配需求的系统。
  • 菲尼克斯电气提供全套系统解决方案,包含边缘PC机 (EPC)、预安装电能监测软件以及附件组件。
  • 完成连接后,测量设备将自动出现在网络中, 从而减少配置工作量。
通过笔记本电脑键盘移动图标

独立设置电能监测系统

依赖我们的专业知识,同时保持独立性

__高度安全:__Energy Management Service - On-Premises运行无需访问互联网,确保高度安全。数据均保留在公司内部,保障其机密性和安全性。
免维护: 系统旨在实现平稳高效的运行,无需频繁更新。通过持续更新,软件可确保完成功能扩展更新。
成本效益: 解决方案无需定期付款,不存在经常性支出或费用。
全面兼容: 还支持集成第三方硬件。Energy Management Service - On-Premises并不要求专门使用菲尼克斯电气测量设备。用户可自由选用设备。使用数据记录仪或控制器(例如PLCnext Control)将第三方硬件连接到电能监测系统。
面向未来: 依托灵活的开放式架构,系统可随时进行后续更新和调整,以适配云端、楼宇管理系统等多方面的要求。

控制面板和显示 电能监测功能

交互式图像映射:显示屏上的EMMA On-Premises软件正视图
条形图
使用条形图比较不同部门和地点的能耗。
条形图
折线图
折线图是跟踪特定时间段内能耗曲线的理想选择。
折线图
饼图
饼图直观显示了不同设备或过程的能耗占比。
饼图
桑基图
桑基图是展示系统内能源流的实用选择。
桑基图
树形结构
电能监测软件还可合并多个测量点的数据,通过树形结构即可分别显示。例如,用户可合并各个部门或地点的能耗数据,并跟踪特定时间段内的能耗情况。

关键数据、报告和报警 电能监测功能

Energy Management Service - On-Premises:关键数据生成截图
Energy Management Service - On-Premises关键数据和能源数值一览表
Energy Management Service - On-Premises:报警生成截图
Energy Management Service - On-Premises:关键数据生成截图

Energy Management Service - On-Premises可自行生成并对比关键数据(EnPI)。软件为此内置了实用的公式编辑器工具。该工具支持计算或合并多个关键数据和能源数值。第三方或旧有性能数据可以CSV文件格式通过导入功能导入软件,并合并至计算或对比数据中。

Energy Management Service - On-Premises关键数据和能源数值一览表

基于过去数月和数年的关键数据以及能源数值创建报告。轻松下载报告并与他人共享。

Energy Management Service - On-Premises:报警生成截图

一旦超出或未达到设定的特征值,系统就会发出报警。由此用户能够及时了解出现的任何耗电过高或故障情况。

在平板电脑和屏幕上使用Energy Management Service - On-Premises

用户管理

Energy Management Service - On-Premises兼具图形化显示功能和简便的用户管理。为系统的不同用户定义不同的权限,并确定允许其进行哪些设置和查看哪些信息。

拓扑

Energy Management Service - On-Premises系统由EMpro测量设备组成,可通过简单交换机连接到边缘PC机。系统使用REST API或Modbus/TCP建立通信,可轻松、快速地集成到网络中。软件启动后,边缘PC机会自动识别网络中的设备,大幅简化了连接操作。

系统采用开放式架构,因此支持并行集成菲尼克斯电气电能监测设备与多个测量设备。用户可使用PLCnext Control系列的数据记录仪或设备连接Modbus/RTU和M-Bus测量设备。随后通过Modbus/TCP将测量数据传输至边缘PC机。这意味着Energy Management Service - On-Premises可轻松传输并显示能源数据、流速、温度测量以及压力测量值。

基于Energy Management Service - On-Premises的电能监测应用拓扑示例