MM-EE-EEM-MA570-R
-
测量设备
1726496
多功能能量测量设备,采用集成的Modbus RTU/TCP接口,支持复费率功能,用于测量不超过600 V的电气参数,工作温度可达+70 ℃
产品详情
| 产品类型 | 电能监测设备 |
| 电气隔离 | |
| 污染等级 | 2 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 85 V AC ... 275 V AC |
| 120 V DC ... 380 V DC | |
| 功耗 | ≤ 3.5 W |
| 额定频率 | 50 Hz ... 60 Hz (AC正弦) |
| 概述 | |
| 测量原理 | 真均方根值测量 (TRMS) |
| 测量值 | 交流电正弦 (50 Hz/60 Hz) |
| 谐波电流获取 | 直至第63个谐波 |
| 测量: 电压 | |
| 输入名称 | 电压测量输入V1,V2,V3 |
| 输入电压范围 | 600 V AC ... 87 V AC (相/相(直接)) |
| 50 V AC ... 345 V AC (相/中性导线(直接)) | |
| 50 V AC ... 600000 V AC (初级(通过外部互感器)) | |
| 50 V AC ... 600 V AC (次级(通过外部互感器)) | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz (45...65 Hz) |
| 精度 | 0.2 % |
| 测量: 电流 | |
| 输入电流 | 1 A (次级) |
| 5 A (次级) | |
| 测量范围 | 1 A ... 9999 A (初级) |
| 测量: 电源 | |
| 有功能量(IEC 62053-22) | 0.5 S级 |
| 无功功率(IEC 62053-23) | 级 2 |
| 电流/电压/电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| RS485 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 数字量输入/输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 数据: 网络接口 | |
| 通信传输协议 | Modbus/RTU |
| 通信标准 | RS-485 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 传输速度范围 | 2400 bps ... 38400 bps |
| 数据: 网络接口 | |
| 通信传输协议 | Modbus/TCP |
| 通信标准 | RJ45 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 宽度 | 96 mm |
| 高度 | 96 mm |
| 深度 | 73.5 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP51 (正面) |
| IP20 (接口) | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 安装位置 | 前面板安装,水平 |
| 订货号 | 1726496 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMCC11 |
| 产品关键代码 | CMCC11 |
| GTIN | 4067923281943 |
| 单件重量(含包装) | 428.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 380 g |
| 原产地 | CN |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |