EV-PLCC-AC1-DC1
-
DC充电控制器
1624130
可编程充电控制器,用于电动汽车的直流和交流充电,符合IEC 61851-1,-23、DIN SPEC 70121标准(自硬件版本05/软件版本2.27起,集成蜂窝式调制解调器已停用)
提供免费下载。
下载
产品详情
| 数字量 | |
| 数字量输入数量 | 16 |
| 连接方式 | COMBICON插头式连接器 |
| 输入说明 | EN 61131-2类型1 |
| 输入电压范围 | -0.5 V DC ... 30 V DC |
| -0.5 V DC ... 5 V DC (“0”信号) | |
| 15 V DC ... 30 V DC (“1”信号) | |
| 典型响应时间 | 最小 3 ms |
| 电缆长度 | 最大 30 m |
| 抗持续反向电压 | 最大 500 mA |
| 数字量 | |
| 连接方式 | COMBICON插头式连接器 |
| 输出数 | 16 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 切换 | |
| 输出名称 | 交流充电锁紧系统 |
| 最大输出电流 | 最大 2 A |
| 最大输出电压 | 12 V DC (内部电源) |
| 导线连接 | |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 接口 | 以太网(2x) |
| 无线 | |
| 接口说明 | 4G / 2G |
| 注意事项 | 已在硬件修订版本05/软件版本2.27中停用 |
| 连接方式 | SMA(母) |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 直流充电 | |
| 标准/规程 | IEC 61851-1 |
| IEC 61851-23 | |
| 充电模式 | 模式4 |
| 通信 | DIN SPEC 70121 |
| 电缆长度 | 最大 10 m |
| 接近开关 | 模拟输入,预留以备日后使用 |
| 温度传感器 | 2x Pt 1000 |
| 温度范围 | -20 °C ... 120 °C |
| 继电器型号 | 已启用DC充电 |
| 最大切换电压 | 30 V (外部电源) |
| 最大切换电流 | 6 A (外部电源) |
| 交流充电 | |
| 标准/规程 | IEC 61851-1, Annex A+B |
| 充电模式 | 模式 3,方案 B + C |
| 锁定控制 | 继电器输出,内部供电 |
| 锁定反馈 | 电阻测量 |
| 电压 | ± 12 V |
| 锁定执行器的最大电流 | 2 A |
| 激活时间 | 可通过应用程序设置 |
| 发生电压降时的行为 | 自动解锁 |
| 开关阈值 | 可通过应用程序设置 |
| 温度传感器 | 1 x Pt 1000(通过应用程序评估) |
| 温度范围 | -20 °C ... 120 °C |
| 继电器型号 | 已启用AC充电 |
| 最大切换电压 | 30 V (外部电源) |
| 最大切换电流 | 6 A (外部电源) |
| RS-485 | |
| 接口 | RS-485 2线制 |
| 连接方式 | COMBICON插头式连接器 |
| 接口数 | 2 |
| 传输长度 | 最大 3 m (带屏蔽电缆最长 30 m) |
| 终端电阻 | 120 Ω (可以内部连接) |
| RS-232 | |
| 接口 | RS-232 |
| 连接方式 | COMBICON插头式连接器 |
| 接口数 | 2 |
| 传输长度 | 最大 3 m (带屏蔽电缆最长 30 m) |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 接口数 | 2 |
| 传输长度 | 最大 100 m |
| CAN-Bus | |
| 接口 | CAN 总线 |
| 连接方式 | COMBICON插头式连接器 |
| 接口数 | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| 传输速度 | 500 kbit/s (缺省(值)) |
| 125 kbps、250 kbps、1000 kbps(可调) | |
| 传输长度 | 最大 3 m (带屏蔽电缆最长 30 m) |
| 终端电阻 | 120 Ω (可以内部连接) |
| 主内存 | 1 Mbyte (程序存储器,86 K指令 (IL)) |
| 最小 4 Mbyte (基于存储介质的配置存储器) | |
| 数据存储系统 | 1 Mbyte |
| 48 千字节kByte (保持性) | |
| 操作系统 | NVRAM |
| 控制 | 8项控制任务 |
| 编程工具 | PC Worx |
| 处理速度 | 1.3 ms (1 K带指令) |
| 90 µs (1 K bit指令) | |
| 电池 | 已集成(缓冲可充电电池) |
| 诊断工具 | DIAG+ |
| 运行时间系统 | eCLR |
| 电源 | |
| 电源电压 UL | 24 V DC |
| 供电电压范围 UM | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| 分段回路电源US | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
| UM电流损耗 | 最大 8 A DC |
| US电流损耗 | 最大 8 A DC |
| UL电源 | 最大 0.8 A DC |
| UM电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| US电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (最大电缆长度30 m) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括残压) |
| 残波 | 5 % |
| 产品类型 | DC充电控制器 |
| 产品系列 | CHARX control professional |
| 型号 | 壳体内 |
| 操作模式 | Stand-Alone |
| 客户端 | |
| 服务器 | |
| 带通信用调制解调器 | 否 |
| 充电点数 | 2 |
| 充电控制器 | |
| 宽度 | 285 mm |
| 高度 | 158 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 水平 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2,无冷凝,不结冰) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合EN 61131-2) |
| 冲击力(运行) | 25g (符合IEC 60068-2-27标准1) |
| 振动(操作) | 5g |
| 振动(存储/运输) | 5g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61851-23 |
| DIN SPEC 70121 | |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准B,±4 kV接触放电,±8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准 B,±2 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准B,电源线: 1 kV,信号/数据线: 0.5 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 级 A |
| 订货号 | 1624130 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWBSAA |
| 产品关键代码 | XWBSAA |
| GTIN | 4055626240572 |
| 单件重量(含包装) | 1,118 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,353 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
适配产品
优势
适用于AC和DC充电站的可编程充电控制器
根据IEC 61131要求可使用PC Worx进行编程
根据DIN SPEC 70121要求用于车辆通信的功能块
大量I/O和串行接口,方便连接系统外围设备