控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Arm® Cortex®-A55, 2x 1.7 GHz; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.
适用于电动汽车快速充电站的直流充电控制器
可自由编程的CHARX control flexible和CHARX control integrated直流充电控制器符合IEC 61851-23标准,可为现代化电动汽车充电站提供智能的模式4快速充电。它们可与OCPP后端和电动汽车通信、监控充电过程、控制大功率电子设备和直流接触器,并且作为一种选项可处理附加的任务。得益于 安全设计理念,它们在长期内都能适应未来的发展需求。
CHARX control integrated, 用于直流充电站建造的功率控制单元, 19"支架安装, 输入: 0 V DC...1000 V DC, 输出: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
Axioline F, 充电控制器, 接口模块; 接口: CAN 总线: 1, 直流充电接口: 1; 传输速率: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s; 本地总线传输速率: 100 Mbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline F连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 (认证条件请见用户文档); 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.
CHARX control integrated, 用于直流充电站建造的功率控制单元, 19"支架安装, 输入: 0 V DC...1000 V DC, 输出: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
优势
- 采用快速连接技术的19英寸系统,可简化安装和维护
- 自由编程,使用灵活,符合IEC 61131标准
- 配有预组态功能块,无需大量编程工作
- 多种接口,方便系统集成
新产品
直流充电控制器对比 选择更适配需求的控制器解决方案
|
|
|
|
|---|---|---|
|
CHARX control flexible
适用于DIN导轨的灵活解决方案 |
CHARX control integrated
适用于19英寸支架的一体化解决方案 |
|
| 应用和安装方式 | 由PLCnext Control和SECC模块组成的DIN导轨安装型模块化系统 | 集成各类必要组件,快速卡接到19英寸支架 |
| 集成功能 | PLC、直流充电通信 | PLC、直流充电通信、直流接触器、直流保险丝、绝缘监测、24 V电源 |
| 集成接口与连接 | CCS充电、CAN总线、以太网、TCP/IP、I/O,可选OCPP 1.6J(OCPP 2.0.1适配正在准备中) | CCS充电、CAN总线、以太网、TCP/IP、I/O、RS-485、230 V外部风扇供电、紧急关断、可选OCPP |
| 单个电动汽车充电站中可设置多个充电点 | 每座电动汽车充电站配备1个PLCnext Control,每个充电点配备1个SECC模块(可并排安装) | 每个充电点配备1个19英寸控制模块 |
| 支持的充电功率 | 取决于系统和所用的大功率电子设备 | 500 kW (500 A/1,000 V) |
| 使用PLCnext Engineer实现符合IEC 61131标准的灵活编程 | ||
| 预编程功能块 | ||
| 预装的示例应用程序 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 取决于配置 | 483 mm x 134 mm x 550 mm(3个机架单元,标准19英寸) |
| 有关CHARX control flexible的更多信息 | 有关CHARX control integrated的更多信息 |
CHARX control flexible直流充电控制器 由PLCnext Control、SECC模块和OCPP App组成的灵活系统
采用CHARX control flexible,即可按需打造电动汽车直流充电站,实现高度灵活的系统设计。控制系统搭配使用了PLCnext Control(如AXC F 1252)与AXL F IF SECC 1FF SECC模块。通过加装Axioline I/O、接口模块以及可选OCPP App,即可实现控制系统扩展。因此,该解决方案可适配不同的充电方案和集成要求。
与许多其他直流充电控制器不同,CHARX control flexible并非基于预定义的标准软件,而是采用自由编程架构。应用程序可通过PLCnext Engineer创建。依托SECC模块的功能块库,实现高效实施。SECC模块支持符合IEC 61851、DIN SPEC 70121和ISO 15118-2标准的通信,可监测充电过程,助力控制大功率电子设备和直流接触器。
同时亦可选通过OCPP 1.6J与后台连接。OCPP 2.0.1适配目前正在准备中。辅以基于IEC 62443标准的安全设计理念,一同打造面向现代直流充电站的未来高性能解决方案。
CHARX control integrated直流充电控制器 一体化模块的配置、安装和维护工作
CHARX control integrated将各项控制和监测功能集成到单个19英寸模块,适用于直流快速充电站。该一体化模块至多可连接十个电源模块。控制模块集成了先进快充桩运行所需的各项关键功能,例如PLC、充电控制器、绝缘监测、电源接触器、保险丝、24 V电源以及配电系统。
集成式PLCnext Control可通过OCPP实现便捷的后台连接,并支持符合ISO 15118-2标准的通信。V2X功能和双向充电功能确保充电桩满足未来应用需求。
凭借开放的自由编程架构,控制器为开发定制化充电应用程序提供了高度的设计灵活性。预编程功能块和预装的示例应用程序可缩短开发时间,助力轻松实现新功能。
视频中介绍的19英寸系统优势
模块化19英寸系统详情 实现直流充电站的快速机架安装
标准19英寸规格的CHARX系统由多个用于分配、转换和控制充电电流的配套模块组成:新款分配模块CHARX power distribute、新款控制模块电源模块CHARX control integrated以及CHARX power basic电源模块均可组合使用,适合各类充电状况。
相较于采用DIN导轨组件的传统组装方式,模块化设置会大幅降低直流充电站的复杂度,并可实现模块的快速安装和更换。