TC ANT MOBILE WALL 5M - 天线
2702273

多频段全向天线,壁式或桅杆安装,0.6 GHz ...6 GHz,增益:3 dBi ... 7 dBi,防护等级:IP66,接口:SMA(针式),包括5 m连接电缆、安装托架和杆夹

产品详情








适配产品



优势

2G/3G/4G/5G蜂窝网络中自由移动式或固定式应用的理想选择
采用无铅材质,满足未来应用需求
含5 m连接电缆

常见问题


天线已停产。安装在控制柜上时可以选择哪一种替代产品?

使用天线ANT-OMNI-0671-02,产品编号1396318。此外,需要一条具有足够长度的天线电缆,例如NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM,产品编号1340143。... 查看更多

使用天线ANT-OMNI-0671-02,产品编号1396318。此外,需要一条具有足够长度的天线电缆,例如NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM,产品编号1340143。

查看更多

采用壁挂式安装时可以选择哪一种替代产品?

可使用天线ANT-OMNI-0671-01,产品编号1396316。或者也可以使用ANT-OMNI-0671-02,产品编号1396318,搭配壁式安装支架RAD-ANT-VAN-MKT,产品编号2885879。此外,需要一条具有足够长度的天线电缆,例如NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM,产品编号1340143。... 查看更多

可使用天线ANT-OMNI-0671-01,产品编号1396316。或者也可以使用ANT-OMNI-0671-02,产品编号1396318,搭配壁式安装支架RAD-ANT-VAN-MKT,产品编号2885879。此外,需要一条具有足够长度的天线电缆,例如NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM,产品编号1340143。

查看更多

采用桅杆安装时可以选择哪一种替代产品?

可使用天线ANT-OMNI-0671-01,产品编号1396316。此外,需要一条具有足够长度的天线电缆,例如NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM,产品编号1340143。... 查看更多

可使用天线ANT-OMNI-0671-01,产品编号1396316。此外,需要一条具有足够长度的天线电缆,例如NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM,产品编号1340143。

查看更多

直接安装在设备上时可以选择哪一种替代产品?

使用ANT-OMNI-0671-03,产品编号1565400。... 查看更多

使用ANT-OMNI-0671-03,产品编号1565400。

查看更多