CN-UB-70DC-6-BB
-
电涌保护器
2803166
电涌保护适配器带同轴信号接口电涌保护装置。 连接: N接头,孔式/孔式
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 为满足DC电压的放电条件,请注意以下信息:“电涌保护器必须与发射器单元一起使用,其可在短路情况下关断。” |
| 产品类型 | 收发系统的电涌保护 |
| IEC 类别 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求等级 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 保护适配器 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 连接方式 | N型连接器,50 Ω |
| 紧固扭矩 | 1.4 Nm ... 1.7 Nm (N耦合螺母) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 24 mm |
| 高度 | 24 mm |
| 深度 | 47 mm |
| 颜色 | 镍色 |
| 密封材料 | 硅 |
| 外壳材料 | 黄铜(铜锌合金) |
| 外壳表面材料 | Ni |
| 线芯材料 | BeCu |
| 线芯表面材料 | 金 |
| 绝缘体材料 | PTFE |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 最大连续工作电压UC | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| 最大持续工作电压UC(线芯-地) | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| 额定电流 | 10 A |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
| 标称放电电流In(8/20)µs(线芯/屏蔽) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 1 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 10 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-屏蔽) | 10 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-屏蔽) | 100 A |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 1 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 650 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)波峰 | ≤ 650 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 650 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)静态 | ≤ 650 V |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 电压保护水平Up(线芯-屏蔽) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(线芯-屏蔽) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 0.1 dB (≤ 6 GHz) |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。(屏蔽)在50 Ω 系统中 | > 6 GHz |
| 频率范围 | 0 Hz ... 6 GHz |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | 典型值 1.15 (≤ 6 GHz) |
| 允许的高频功率Pmax,VSWR = xx(50欧姆系统)时 | 30 W (VSWR=1.15) |
| 电容(线芯-地) | 典型值 1.5 pF |
| 电容非对称(屏蔽) | 典型值 1.5 pF |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 冲击耐受力(线-地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| 冲击耐受力(线-屏蔽) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| 交变电流载流量(导线-屏蔽) | 5 A - 1 s |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP68 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C |
| VDE要求等级 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 标准 信息技术规格 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 |
| 安装类型 | 特殊连接的适配插头 |
| 组装说明 | 室外和室内 |
| 订货号 | 2803166 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL3311 |
| 产品关键代码 | CL3311 |
| GTIN | 4046356293211 |
| 单件重量(含包装) | 75.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 75 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 8.725千克二氧化碳当量 |
优势
安装板可应用于如控制柜内的安装