适用于发送器及接收器系统的电涌保护器
CN-UB/MP-90DEG-50 - 安装板
CN-UB/MP-90DEG-50
-
安装板
2803137
弯角支架,用于将单个CN-UB...固定在外壳面板上。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
材料规格
颜色
银色
安装
安装类型
壁挂式安装
商业数据
订货号
2803137
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CL331Z
产品关键代码
CL331Z
GTIN
4046356293228
单件重量(含包装)
39 g
单件重量(不含包装)
37.21 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27171592
ECLASS-15.0
27171592
ETIM
ETIM 10.0
EC002497
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.607千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助