EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - DC充电枪
1051695

CHARX connect standard,直流充电线缆,配备车辆充电连接器和自由出线端,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电,带充电枪空座,带模拟量温度传感器,CCS 1 类,SAE J1772,IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC),菲尼克斯电气标识, 电缆: 5 m,黑色,直头


产品详情









适配产品



优势

全套产品系列
适于从车库到充电区的各种应用的充电电缆
采用人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产