CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC电源模块
1162690

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

CHARX power basic, 用于设置直流充电站的快速充电模块, 支架安装, 输入: 3相, 输出: 200 V DC...920 V DC / 125 A。 运行直流电源模块时,需要相应的系统控制柜CHARX PS-CAB/4x87.5KW(订货号1165442)。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

支持即插即用,安装成本低,并且效率高,可实现高效运行
创新设计,功率密度高,节省空间
热插拔电源模块,可快速维修
可灵活组装系统柜和连接电源模块,为各充电点提供可扩展电源
通过连接多个系统柜,可实现大型兆瓦级充电站运营。
双向充电用于V2G应用和削峰