CHARX control integrated具备19″充电站控制和监控所需的全部功能。控制控制模块最多可管理5个电源模块,实现高达500 A的快速直流充电。它集充电控制器、绝缘监控、电源接触器、保险丝、24 V辅助电源等诸多必要元件于一体,简化了充电站的配置、安装和维护作业。
CHARX CTRL-AXC/1KDC/500A
-
DC充电控制器
1684456
CHARX control integrated, 用于直流充电站建造的功率控制单元, 19"支架安装, 输入: 0 V DC...1000 V DC, 输出: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
产品详情
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 直流电源通道 | |
| DC输入通道数 | 5 |
| 输入电压范围 | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
| 输入电流 | 最大 150 A DC (每条通道) |
| 数字量 | |
| 数字量输入数量 | 4 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 输入名称 | 可以自由分配 |
| 输入电压范围 信号范围 | -0.5 V DC ... 30 V DC |
| 输入电压范围 0信号 | -0.5 V DC ... 5 V DC (“0”信号) |
| 输入电压范围 1信号 | 15 V DC ... 30 V DC (“1”信号) |
| 典型响应时间 | 最小 3 ms |
| 电缆长度 | 最大 30 m |
| 数字量 | |
| 数字量输入数量 | 2 |
| 输入名称 | 紧急关断通道 |
| 典型响应时间 | 最小 3 ms |
| 交流电运行 | |
| 输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 输入电流 | 3x 6 A |
| 电源系统配置 | 星形网络 (TN-S, TT) |
| 充电接口 | |
| 充电标准 | CCS 2 类 |
| 输出电压范围 | 0 V DC ... 1000 V DC |
| 输出电流范围 | 0 A DC ... 500 A DC |
| 输出电流 | 250 A |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 可以自由分配 |
| 输出数 | 4 |
| 抗持续反向电压 | 最大 500 mA |
| 外部I/O设备电源 | |
| 输出数 | 6 |
| 输出电压 | 230 V AC |
| 额定功率 | 最大 1150 W |
| 外部I/O设备电源 | |
| 输出数 | 7 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 额定功率 | 最大 168 W |
| 外部I/O设备电源 | |
| 输出数 | 1 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| DC Input + | |
| 品名 | DC Input + |
| 位置 | X2 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | T-LOX快速连接技术 |
| 刚性 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 柔性 | 16 mm² ... 50 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 剥线长度 | 20 mm (刚性/柔性) |
| 8 mm (冷压头) | |
| 交流电源电压 | |
| 品名 | 交流电源电压 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 8 |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 直流电输出功率 | |
| 品名 | 直流电输出功率 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | T-LOX快速连接技术 |
| 刚性 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 柔性 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 剥线长度 | 25 mm |
| 外围设备 | |
| 品名 | 外围设备 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 刚性 (AWG) | 26 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 外部风扇 | |
| 品名 | 外部风扇 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² (剥线长度8 mm) |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (剥线长度8 mm) |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 接口数 | 1 |
| 接线方式 | RJ45 |
| 传输原理 | 接线 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| CAN-Bus | |
| 接口 | CAN 总线 |
| 接口数 | 1 |
| 接线方式 | RJ45 |
| 支持的协议 | CAN 2.0B |
| 锁紧装置 | 锁扣 |
| 传输原理 | 接线 |
| 拓扑 | 线路(菊花链连接) |
| 传输速度 | 125 kbps |
| 250 kbps | |
| 500 kbps (缺省(值)) | |
| RS-485 | |
| 接口 | 串行RS-485 |
| 接口数 | 2 |
| 接线方式 | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
| 传输原理 | 接线 |
| 产品类型 | DC充电控制器 |
| 产品系列 | CHARX control integrated |
| 操作模式 | Stand-Alone |
| 客户端 | |
| 服务器 | |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 内部风扇 | 是 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 483 mm |
| 高度 | 134 mm |
| 深度 | 598 mm |
| 安装类型 | 19"支架安装 |
| 外壳材料 | 锌铝合金 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % (无冷凝) |
| 噪音等级 | < 65 dB (1 m) |
| 电动汽车传导充电系统 - 第1部分:一般要求 | |
| 标准标识 | 电动汽车传导充电系统 - 第1部分:一般要求 |
| 标准/规格 | IEC 61851-1 |
| 电动汽车传导充电系统 - 第21-2部分:非车载电动汽车充电系统的电磁兼容性要求 | |
| 标准标识 | 电动汽车传导充电系统——第 21-2部分:非车载电动汽车充电系统的电磁兼容性要求 |
| 标准/规格 | IEC 61851-21-2(B级) |
| 电动汽车传导充电系统 - 第23部分:电动汽车直流充电站 | |
| 标准标识 | 电动汽车传导充电系统 – 第23部分:电动汽车的直流电充电设备 |
| 标准/规格 | IEC 61851-23 |
| 订货号 | 1684456 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMERZE |
| 产品关键代码 | CMERZE |
| GTIN | 4067923240520 |
| 单件重量(含包装) | 148,000 g |
| 单件重量(不含包装) | 14,400 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
| 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS编号: 84852-53-9) | |
适配产品
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC电源模块 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC电源模块 1296467
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC充电枪 1107339
-
APP-LIC-OCPP - 许可 1830120
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID设备 1309687
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID设备 1309772
-
EEM-PM157-SLP - 测量设备 1269236
-
FL SWITCH 1005N - 工业以太网交换机 1085039
-
WP 6156-WHPR - Web面板 1650122
-
PLD E 409 W 350 MS - LED控制柜灯 1319573
-
PTU 35/4X10 - 电位分配端子 3002371
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC设备 1391227
优势
单台高度集成设备兼具多项功能,高效且节省空间
采用标准19"标准和直插式快速连接,实现快捷安装和维护
符合欧洲安全标准和EN 61000的电磁兼容性标准
多种接口,方便系统集成和远程访问
多种接口,方便系统集成和远程访问