EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 回拉式弹簧连接 | 600 V | 36 A | 20 - 8 | |
| 螺钉连接 | 600 V | 86 A | 14 - 3 | |
| C | ||||
| 回拉式弹簧连接 | 600 V | 36 A | 20 - 8 | |
| 螺钉连接 | 600 V | 86 A | 14 - 3 | |
电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 57 A, 负载触点, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 线路触点, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
| 操作注意事项 | 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。 |
| 概述 | |
| 注意事项 | 所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流。 |
| 产品系列 | PTU |
| 连接量 | 5 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.43 W |
| 每层的连接数量 | 5 |
| 负载触点 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 18 mm ... 20 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 标称电流 | 57 A |
| 最大负载电流 | 57 A |
| 额定电压 | 1000 V |
| 额定横截面 | 10 mm² |
| 线路触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M6 |
| 紧固扭矩 | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 剥线长度 | 18 mm ... 20 mm |
| 塞规 | B9 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
| 横截面 AWG | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 16 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 16 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 标称电流 | 101 A |
| 最大负载电流 | 101 A (所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 负载触点 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 4 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| 宽度 | 19.4 mm |
| 高度 | 79.9 mm |
| NS 35/7,5深度 | 50.3 mm |
| NS 35/15深度 | 57.8 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 测试力设定值 | 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 2.5 mm² / 0.7 kg |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3002371 |
| 包装单位 | 25 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 销售关键代码 | BE2219 |
| 产品关键代码 | BE2219 |
| GTIN | 4055626430881 |
| 单件重量(含包装) | 72.88 g |
| 单件重量(不含包装) | 71.33 g |
| 原产地 | IN |
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |