接线端子附件
MPS-IH YE - 绝缘套管
MPS-IH YE
-
绝缘套管
0201692
绝缘套管, 颜色: 黄色
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
绝缘套管
连接数据
连接方式
回拉式弹簧连接
尺寸
宽度
4.6 mm
高度
27.5 mm
深度
27.5 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PA
低温下的静态绝缘材料应用
-40 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
125 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
0201692
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918098322
单件重量(含包装)
0.498 g
单件重量(不含包装)
0.45 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27141192
ECLASS-13.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.011千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
MPS-MT
-
测试插头
0201744
MPS-MT/ 4MM
-
测试插头
3048577
PS-MT
-
测试插头
0311647
优势
用于单个连接器色彩适配的分体式测试连接器
测试插头插在CLIPLINE complete系统端子的功能支架上或测试连接
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助