PS-MT - 测试插头
PS-MT
-
测试插头
0311647
测试插头, 位数: 1, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
位数
1
连接数据
连接方式
蝶型弹簧连接
尺寸
高度
15 mm
引脚直径
6.5 mm
材料规格
颜色
银色
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
聚酰胺 PA,非强化的,镀银黄铜
商业数据
订货号
0311647
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
单件重量(含包装)
3.6 g
单件重量(不含包装)
3.6 g
原产地
PL
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
附件
RPS
-
转换桥接件
0201647
PS-IH WH
-
绝缘套管
0311566
PS-IH RD
-
绝缘套管
0311579
PS-IH BU
-
绝缘套管
0311582
PS-IH YE
-
绝缘套管
0311595
PS-IH GN
-
绝缘套管
0311605
PS-IH VT
-
绝缘套管
0311618
PS-IH GY
-
绝缘套管
0311621
PS-IH BK
-
绝缘套管
0311634
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助