实用信息
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
工业人工智能
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
RPS - 转换桥接件
RPS
-
转换桥接件
0201647
转换桥接件, 位数: 1, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
位数
1
连接数据
连接方式
直插式连接
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
镀银黄铜
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PA
接触件材料
聚酰胺 PA,非强化的,镀银黄铜
低温下的静态绝缘材料应用
-40 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
125 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
0201647
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918099046
单件重量(含包装)
5.56 g
单件重量(不含包装)
5.538 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
附件
PTS-5,08
-
PCB端子
1876521
KDS 4
-
PCB端子
1780507
KDSP 4
-
PCB端子
1780536
MKDSP 25/ 2-15,00
-
PCB端子
1932588
MKDSP 25/ 2-15,00-F
-
PCB端子
1932494
MKDSP 25/ 1-15,00-FL
-
PCB端子
1932575
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助