PTS-5,08 - PCB端子
1876521

产品线 COMBICON Terminals M
针距 5.08 mm
安装方式 波峰焊

固定式连接器, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 0 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: PTS, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

产品详情








适配产品



优势

采用颜色编码的绝缘插头,可轻松断开回路连接
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
通用型安装方式,可在全球范围内使用
通过侧面的锁扣可以组合不同位数