实用信息
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
工业人工智能
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
通用工具
TZ - 插拔工具
TZ
-
插拔工具
0306704
连接器钳,方便从封闭端子排上取下隔离的连接器(如单独安装)。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
通用工具
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
0306704
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1ZWX
产品关键代码
BE1ZWX
GTIN
4017918000929
单件重量(含包装)
5.5 g
单件重量(不含包装)
5.344 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
附件
PTS-5,08
-
PCB端子
1876521
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助