实用信息
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
PS-IH RD - 绝缘套管
PS-IH RD
-
绝缘套管
0311579
绝缘套管, 位数: 1, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
绝缘套管
位数
1
连接数据
连接方式
蝶型弹簧连接
尺寸
宽度
6 mm
高度
15 mm
引脚直径
6.5 mm
材料规格
颜色
红色
阻燃等级,符合UL 94
V2
接触件材料
聚酰胺 PA,非强化的,镀银黄铜
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
0311579
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918001513
单件重量(含包装)
0.73 g
单件重量(不含包装)
0.73 g
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
附件
PS-MT
-
测试插头
0311647
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助