螺丝刀和无绳电动螺丝刀
ST-BW - 助动工具
ST-BW
-
助动工具
1207608
螺丝刀,用于所有2.5 mm
2
- 4.0 mm
2
弹簧
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
螺丝刀工具
连接数据
输出
开槽
尺寸
刀片宽度
3.5 mm
刀片高度
81 mm
长度
160 mm
刀片厚度
0.6 mm
商业数据
订货号
1207608
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3172
产品关键代码
BH3172
GTIN
4017918899332
单件重量(含包装)
35 g
单件重量(不含包装)
34.551 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21045190
ECLASS-15.0
21045190
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.542千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
除标准应用外,该螺丝刀和也是操作 ST ... 和 QTC... 组合式端子的理想选择
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助