CHARX PS/3AC/500DC/20KW - DC电源模块
1158272

CHARX power advanced, 用于设置直流充电站的快速充电模块, 19"支架安装, 输入: 3相, 输出: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A

产品详情









优势

支持即插即用,安装成本低,并且效率高,可实现高效运行
创新设计,功率密度高,节省空间
可灵活组装系统柜和连接电源模块,为各充电点提供可扩展电源
通过连接多个系统柜,可实现大型兆瓦级充电站运营。