有效集成电源和数据
性能强大且安全可靠的电动汽车充电器,是电动汽车得以普及的关键因素。为了提高充电装置可用性和成本效益,较短安装时间和低维护成本至关重要。通过菲尼克斯电气直观且耐用的PCB及现场连接技术,实现了电网馈入点、充电枪和信号线的快速安全连接。
了解家用充电连接技术 精选产品成就卓越性能和数据连接
面向直流充电站的可靠连接技术:高效、紧凑、易于安装 依托前沿半导体技术和先进热管理,直流快速充电站变得越来越紧凑、高效、可扩展和高度集成。菲尼克斯电气的设备连接技术为大功率电子设备提供大电流和高电压,并通过高接线密度实现安全的信号和数据传输。
优势
- 带操作杆的连接技术操作直观,确保安全的电网馈入连接
- 使用国际通用螺钉连接技术,实现多导线连接
- 免工具直插式连接技术,快速完成内部接线
- 单根电缆使用现场连接器即可为多个家用充电桩供电
- 标准化数据连接器,便于现场维护
常见问题解答 未找到相关解答?欢迎随时与我们联系。
采用带操作杆连接的固定式连接器是理想解决方案。橙色操作杆支持快速、直观地连接所有三个相位、中性导线和PE。操作原理实现可靠连接:在操作过程中,操作杆卡入闭合进而持久牢固地卡住导线。接线端子支持斜面和水平出线,助力打造高质量设备设计。
菲尼克斯电气的FINEPITCH系列板对板连接器为信号和数据传输提供屏蔽和非屏蔽两套解决方案。0.635到2.54 mm针距的产品系列由于实现了多种设计、方向、堆叠高度和位数,因而可满足个性化PCB设计。
22 kW家用充电桩外形纤细,电源连接空间有限,因此不带绝缘体的PTSPL 6固定式连接器是理想的解决方案:
- 41 A/1,000 V
- 适用于线径在2.5到6mm²之间的导线
- 弹簧触点可进行多个连接
- 经优化可用于SMT和THR安装
- 卷带或纸板包装
电源连接产品组合
菲尼克斯电气产品将家用充电桩可靠、直观地连接至电网。通常情况下,充电桩采用线径可达16 mm²的刚性导线。带操作杆的固定式连接器配有橙色助拔按钮,可指示导线连接是否正确。自锁式设计确保连接持久可靠。
充电连接产品组合
CHARX connect充电连接系统型号齐全,可为充电站及电动汽车等应用提供安全、可靠和快速的电力传输方案。该产品组合既适用于交流家用充电桩,同时也适用于最先进的直流家用充电桩,能够直接从光伏系统中使用直流电,并将转换损耗降至最低。
数据传输产品组合
RJ45连接器系列产品是用于网络连接的理想选择。菲尼克斯电气推出USB插拔式连接器和尾缆,用于调试和维护过程中的配置操作。USB A型和C型产品提供USB 2.0、USB 3.0以及USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2型号,支持多种组合搭配。
用于保护电子设备的产品组合
动态负载管理正逐步普及到充电桩领域。菲尼克斯电气为控制器提供适配壳体,助力大幅提高光伏自用率,搭配充电器和光伏逆变器实现动态负载管理。
负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人
您是否是DIN导轨或19”支架安装式充电站制造商? 面向各类需求的合适产品
作为组件制造商,菲尼克斯电气提供用于充电站的各类设备。产品组合涵盖从CCS充电枪到负载管理等各类产品,为打造高性能充电桩奠定了基础:
- 应用广泛,涵盖交流家用充电桩、直流充电站以及大功率充电场
- 安装方式多样,支持PCB、DIN导轨以及19”支架安装