极端环境下亦能可靠配电
可靠耐用:PRC 20和PRC 35安装连接器为楼宇、工业和户外应用提供丰富的连接解决方案。无论是交通基础设施、发电、电动汽车、内部物流,还是工业生产,安装连接器均可实现有效的电力传输。
安全传输高达20或35 A的电流
PRC系列产品
PRC安装连接器尤为适合实现紧凑型安全电力传输,电流可达35 A。凭借高防护等级和高达IK08的抗冲击等级,连接器在极端环境条件下也能可靠配电。锁紧机构支持手动或工具解锁,分配器安装维护更灵活。
技术参数对比表
对比产品数据,选择适合应用的分配器。
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| 连接技术 | 螺钉连接和压接 | 螺钉连接和压接 |
| 位数 | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| 额定电压 (IEC) | 最高500 V (AC/DC) | 最高690 V (AC) / 500 V (DC) |
| 额定电压 (UL) | 最高600 V (AC/DC) | 最高600 V (AC/DC) |
| 额定电流 | 最高20 A | 最高35 A |
| 防护等级 | IP66/IP68 (2 h/2 m) / IP69 | IP66/IP68 (24 h/2 m) / IP69 |
| 抗冲击等级 | IK08 | IK08 |
| 环境温度(运行) | -40°C … +105°C | -40°C … +105°C |
| 锁紧类型 | 双重解锁锁紧,支持手动和工具解锁 | 卡接锁紧,支持手动或工具解锁 |
| 插拔次数 | 500 | 2,000 |
| 导线横截面(刚性和柔性) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² | 1.5 mm² ... 6.0 mm² |
| 电缆外径 | 6 mm … 14 mm | 8 mm … 21 mm |
| 认证 | UL、IEC、DNV-GL | UL、IEC、DNV-GL、2PfG |
| 跳转至PRC 20产品列表 | 跳转至PRC 35产品列表 |
优势
- 在极为有限的空间内传输高达35 A的电流
- 锁紧机构支持手动或工具解锁,分配器安装维护更灵活
- 高防护和抗冲击等级,极端环境条件下也能可靠使用
- 采用成熟的压接或螺钉连接技术,操作简便
- 机械编码和颜色编码,助力实现快速无误的调试
PRC快速电源分配器概览
试用PRC安装连接器
PRC快速电源分配器应用广泛,可用于可再生能源、隧道建设以及基础设施应用等领域。连接器则适用于家用充电桩、光伏系统、风力发电机和远端射频单元。了解PRC安装连接器的诸多优势,并申请样品。