采用螺钉连接或直插式连接的固定式连接器
不同的连接技术,相同的外观尺寸:TDPT系列固定式连接器外形尺寸相同,支持多种连接方式,可在统一设计下开发针对不同市场需求的产品。凭借相同的连接器尺寸,用户可灵活选择螺钉连接或直插式弹簧连接,无需更改PCB或设备设计。
优势
- [x]直插式弹簧连接器和螺钉连接器尺寸和引脚位置完全相同,轻松适配
- [x]统一的连接技术支持横截面为0.2 mm²至16 mm²的导线,适用范围广泛
- [x]产品型号多样,适用于针距5.08 mm、6.35 mm和10.16 mm的电源连接
采用螺钉连接技术的固定式连接器
采用直插式连接技术的固定式连接器
工业4.0解决方案采用外形相同的TWIN型固定式连接器
TWIN型连接器外形相同,支持螺钉连接和直插式弹簧连接。固定式连接器的额定电流达76 A,额定电压达1000 V,接线容量为0.2至16 mm²。设备制造商有2-12位设计及5.08 mm、6.35 mm和10.16 mm针距可选,灵活性高。增强型防触电保护,符合IEC/UL 61800-5-1标准,优势明显。