3D视图
LPT和LPC系列连接器的360°视图
从相邻3D视图中了解LPT和LPC系列连接器的优势。带操作杆的直插式连接可简化设备规划和安装。
菲尼克斯电气让直插式连接更便捷。连接器可快速、直观地连接线径达25 mm²的导线。PCB接线端子和PCB连接器采用带操作杆的直插式弹簧连接,尤为适合便捷操作设备制造商。连接器不仅可减少接线工作量,避免操作错误,还能降低过程和后续成本。
从相邻3D视图中了解LPT和LPC系列连接器的优势。带操作杆的直插式连接可简化设备规划和安装。
颜色编码操作杆可实现直观操作,节省时间。该设计可大幅提高现场操作的可靠性,节约整体系统的运行成本。
带有操作杆,无需工具即可连接和松开带/不带冷压头的导线,节省大量时间。与此同时,连接器的进线口通道设计可防止单条李兹线分叉。
颜色编码操作杆的位置将从外部直观具体地标示出接线区的确切状态。接线区若闭合不当导致连接错误,则会立刻显示出来。
通过推拉操作杆,用户可确保插入的导线接触可靠,能保持长期稳定的连接。 以此便可安全地排除潜在故障,如进行螺钉连接时采用了错误的紧固扭矩。
即使操作杆闭合,直插式技术也可实现连接,节省时间。特殊的弹簧设计可轻松快速地插入刚性导线或带冷压头的导线。