即刻体验3D模型
详细查看NACS交流充电连接器。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
北美充电标准 (NACS) 发展势头迅猛,长期来看将取代CCS 1型充电标准。因此,转为使用NACS标准将在北美运输业电气化和充电桩技术升级方面发挥重要作用。作为电动汽车充电技术领域专家,菲尼克斯电气顺势推出符合SAE标准并获UL认证的NACS充电枪,可满足严苛要求——交流充电和大功率充电均可满足。
CHARX connect eco系列NACS交流充电枪完全符合标准,具备经验证的工业级品质和高安全性。NACS充电枪坚固耐用,易于操作,可实现电流达80 A的交流充电。
详细查看NACS交流充电连接器。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
CHARX connect professional系列非液冷型NACS直流充电枪可实现大功率充电 (HPC),在升压模式下功率可达到500 kW,持续充电功率可达375 kW。这款完全符合标准的快充充电枪具备卓越安全性,采用人体工学设计,令人印象深刻。
详细查看NACS直流充电枪。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
菲尼克斯电气的NACS充电枪设计美观大方,符合人体工程学原理。
NACS直流充电枪的一大特点是采用传统的菲尼克斯电气连接器设计,带有偏置手柄。这不仅使操作更安全、更舒适,还可确保与加热表面的热解耦,进一步提高用户安全性。
NACS交流充电枪结构紧凑、重量轻巧、手感坚实,可实现便捷操作。
根据UL 2251标准,NACS交流和NACS直流充电连接器具备防触电保护功能,满足IPXXB防护等级要求。产品通过电源端子内的接触引脚实现防触电保护。由此可避免因意外触碰端子而导致的电气事故。
这一防触电保护的特别之处在于引脚配有注塑塑料盖,可确保长期可靠固定。该设计可防止塑料盖卡在车辆充电插座内,避免因充电站故障造成严重损失。
菲尼克斯电气NACS交流和NACS直流充电枪符合SAE J3400汽车标准,这项基于特斯拉专用充电枪的标准已于2023年底获得通过。这些充电枪获UL 2251标准认证,即已通过UL安全测试并附有UL认证标志。所有开发和生产步骤均已通过IATF 16949汽车标准认证,满足汽车行业在质量和流程方面的高要求。菲尼克斯电气的NACS直流充电枪还符合快速直流充电的IEC 62196-3国际标准。
这在实践中具有显著优势:
菲尼克斯电气充电枪现货供应,带有压印的Phoenix Contact标识和未预制电缆,可选标准长度之一。
菲尼克斯电气可按需提供各种服务,根据您的品牌和安装要求定制和组装您的NACS充电枪:
菲尼克斯电气开发团队夜以继日地研发更多符合北美充电标准的创新产品。以下是各类菲尼克斯电气NACS产品的上市时间:
自2013年成立以来,Phoenix Contact E-Mobility始终是菲尼克斯电气集团的电动汽车充电技术研究中心。公司在全球拥有800多名员工和25条生产线,占地逾33,200 m²,我们开发了500多种产品,用于充电基础设施的网络化和车辆的电气化。公司已通过IATF认证,满足汽车行业的严苛要求。