自动工具和打印系统可置于工作台表面。必要时,可将插座、储藏架或储存多余物料的容器等附件直接安装到系统工作台上。
用于引导完成导线制备和接线的直观型软件,可实现从CAE系统到控制柜的一致的数据利用,个性化的设备控制,通过可单独购买的软件加密狗激活许可证
使用clipx WIRE assist装配操作辅助系统可以高效地进行导线处理。基于软件的系统可引导用户完成半自动化导线处理过程、自动控制相关输出设备并根据CAE数据提供必要信息。
用于引导完成导线制备和接线的直观型软件,可实现从CAE系统到控制柜的一致的数据利用,个性化的设备控制,通过可单独购买的软件加密狗激活许可证
工作台插线板带5个孔式插座、电缆和开关,可连接到AS-WORKBENCH-F ... E,针式连接器样式:C型,E型用于法国和其他国家
移动工作台、电动高度调节、含支架系统的模块化扩展装置、设备支架,以及用于自动工具、打印机、手持工具和附件的架子,是clipx WIRE assist以及其他车间应用的基础。
泡沫插件具有加工轮廓,适用于按照5S准则放置手动工具和附件,兼容AS-WORKBENCH-F...
设备支架导轨上的托盘,可调节高度,用于将打印机和自动设备定位装在AS-WORKBENCH-F ...上
设备支架右臂,带夹紧杆和设备支架导轨,最多容纳2个设备支架和AS-WORKBENCH-F ...的额外存储单元
支架的拉出范围可以自由调节,用于将AS-WB-F/STAND 1350支架臂连接到AS-WORKBENCH-F ...上
左侧导线环支架,用于装到AS-WORKBENCH-F ...的设备支架导轨上
带锁紧环的设备支架,可调节高度和角度,用于将自动工具定位装在AS-WORKBENCH-F ...上
右侧导线盒支架,导线器可调节,用于装到AS-WORKBENCH-F ...的设备支架导轨上
工业控制柜制造中仍有大量工序需手动完成, 尤其在导线预处理加工操作上还有较大的改善空间。这类耗时的过程占控制柜制造所花时间的一半以上。 而菲尼克斯电气的clipX WIRE assist装配操作辅助系统正是可尽可能挖掘经济和效率潜力的“工具”。
通过软件预处理导线
通过软件完成装配操作,其所需的布线信息可从标准CAE程序中导出,并输入到clipx WIRE assist系统中。 此外,集成的编辑器功能还允许手动编译数据。
在此类数据的基础上,clipX WIRE assist软件可引导操作人员完成半自动化的导线精加工操作。同时,软件还可直接控制系统中的设备,并将必要的后续加工和接线信息自动展示在显示器上,且信息清晰易读,易于操作。
符合人体工学的工作站设计
clipX WIRE assist工作台的设计符合人体工学要求,并可调节高度。该系统的优点体现在操作人员工作时,可在坐姿和站姿之间进行切换,还可根据其身高和/或要完成的操作进行调整。人体工学设计的另一个优势体现在工作环境中布局合理的打印系统和自动工具,可以缩短伸手距离。
装配操作辅助系统下方配备四个带制动机构的工业级导轮,机动性强。这意味着系统可安装在任何需要进行操作的位置,从而减少不必要的移动。
基于精益原则的装配操作辅助系统
该系统的设计理念基于如5S等精益原则。
这些原则有助于消除混乱,优化组织结构。
通过使用内置工具和辅助工具预留凹槽的多层硬质泡沫衬垫,可缩短搜寻和取回工具所需时间。在此类情况下,使用频率较高的工具更易拿到,而使用频率较低的工具则放在较远的位置。
自动工具和打印系统可置于工作台表面。必要时,可将插座、储藏架或储存多余物料的容器等附件直接安装到系统工作台上。
自动工具和打印系统可使用合适的附件,直接固定在装配操作辅助系统工作台上,以节省空间。支撑臂和立柱上配有导轨,可加装其他附件。
操作人员可灵活调整设备所处的高度和方向,其位置可根据个人需要以及当前操作的要求进行调整。
借助导线导引系统,可存放各种不同的导线并直接送入自动断线设备或切割机。