AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-L
-
工作台
1365647
移动工作台、电动高度调节、含支架系统的模块化扩展装置、设备支架,以及用于自动工具、打印机、手持工具和附件的架子,是clipx WIRE assist以及其他车间应用的基础。
产品详情
适配产品
优势
通过可电动调节高度的工作台以及定制的设备布局,实现最佳的人体工程学设计
采用模块化设计,可自由配置
配备滚轮和互锁机构,可移动使用
可达距离短,可实现高效率
集工作台系统、软件和设备于一体的半自动解决方案