带设备支架导轨的支架立柱,用于将设备支架和存储单元装到AS-WORKBENCH-F ...上
用于导线预处理的装配操作辅助系统
使用clipx WIRE assist装配操作辅助系统可以高效地进行导线处理。基于软件的系统可引导用户完成半自动化导线处理过程、自动控制相关输出设备并根据CAE数据提供必要信息。
工作台插线板带5个孔式插座、电缆和开关,可连接到AS-WORKBENCH-F ... E,针式连接器样式:C型,E型用于法国和其他国家
垃圾箱,12L,无烟煤灰色,用于装到AS-WORKBENCH-F ...上
托盘高度可调节,可固定在设备支架导轨上,用于存放附件或工具
移动工作台、电动高度调节、含支架系统的模块化扩展装置、设备支架,以及用于自动工具、打印机、手持工具和附件的架子,是clipx WIRE assist以及其他车间应用的基础。
导线器,可安装到自动断线工具的设备支架上,最多可引导16根用于AS-WORKBENCH-F ...的导线
用于AS-WORKBENCH-F ...的设备托架,可调节高度和角度,与THERMOMARK E...、ROLLMASTER ...、ROLL 2.0兼容
带螺钉式接线端子的设备支架,用于将电动螺丝刀或其他工具固定在AS-WORKBENCH-F ...的工作台上
泡沫插件具有加工轮廓,适用于按照5S准则放置手动工具和附件,兼容AS-WORKBENCH-F...
可折叠且角度可调的支撑臂,用于AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1的AS-WORKBENCH-F …显示器,配备VESA快速释放系统,最大负载能力为10 kg。
优势
- 应用方便,用户界面直观,可轻松从CAE程序中获取数据
- 通过直接设备控制和辅助软件预处理导线,过程更可靠
- 支持移动式设计,手动工具、自动工具以及打印系统布局合理,运行更高效灵活
实现高效导线预处理的装配操作辅助系统
工业控制柜制造中仍有大量工序需手动完成, 尤其在导线预处理加工操作上还有较大的改善空间。这类耗时的过程占控制柜制造所花时间的一半以上。 而菲尼克斯电气的clipX WIRE assist装配操作辅助系统正是可尽可能挖掘经济和效率潜力的“工具”。
通过软件预处理导线
通过辅助软件预处理导线,过程更可靠
通过软件完成装配操作,其所需的布线信息可从标准CAE程序中导出,并输入到clipx WIRE assist系统中。 此外,集成的编辑器功能还允许手动编译数据。
在此类数据的基础上,clipX WIRE assist软件可引导操作人员完成半自动化的导线精加工操作。同时,软件还可直接控制系统中的设备,并将必要的后续加工和接线信息自动展示在显示器上,且信息清晰易读,易于操作。
符合人体工学的工作站设计
采用移动式人体工学设计,操作灵活
clipX WIRE assist工作台的设计符合人体工学要求,并可调节高度。该系统的优点体现在操作人员工作时,可在坐姿和站姿之间进行切换,还可根据其身高和/或要完成的操作进行调整。人体工学设计的另一个优势体现在工作环境中布局合理的打印系统和自动工具,可以缩短伸手距离。
装配操作辅助系统下方配备四个带制动机构的工业级导轮,机动性强。这意味着系统可安装在任何需要进行操作的位置,从而减少不必要的移动。
基于精益原则的装配操作辅助系统
活用5S原则,布局井井有条
该系统的设计理念基于如5S等精益原则。
这些原则有助于消除混乱,优化组织结构。
通过使用内置工具和辅助工具预留凹槽的多层硬质泡沫衬垫,可缩短搜寻和取回工具所需时间。在此类情况下,使用频率较高的工具更易拿到,而使用频率较低的工具则放在较远的位置。