配备导线准备的装配操作辅助系统
WIREASSIST SW1 - 软件
WIREASSIST SW1
-
软件
1197100
用于引导完成导线制备和接线的直观型软件,可实现从CAE系统到控制柜的一致的数据利用,个性化的设备控制,通过可单独购买的软件加密狗激活许可证
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
关于标记的说明
THERMOMARK E.300/600 (D), ROLL 2.0:WMTS (15x4)、WMTS (18x4)、WMTS (23x4)、WMS 2,4 (EX4)、
WMS 3,2 (EX5)、WMS 4,8 (EX9)、WMS 6,4 (EX10)、WMS 9,5 (EX16)、WMS 12,7 (EX20)、WMS 19,1 (EX30)
THERMOMARK E.300/600 (D) + E.SLEEVE:E-WMS 2,4 (EX4)、E-WMS 3,2 (EX5)、E-WMS 4,8 (EX9)、
E-WMS 6,4 (EX10)、E-WMS 9,5 (EX16)
THERMOMARK E.300/600 (D) + E.WIRE:E-WM (EX15)、E-WM (EX18)、E-WM (EX23)
THERMOMARK E.300/600 (D) + E.WRAP:E-WML 4 (13x6)、E-WML 4 (25x6)、E-WML 5 (25x10)、E-WML 5 (51x10)、E-WML 6 (13x13)、E-WML 6 (25x13)、E-WML 8 (13x13)、E-WML 8 (19x13)、E-WML 8 (25x13)、E-WML 8 (51x13)、E-WML 12 (25x19)、E-WML 14 (25x19)、E-WML 14 (38x19)、E-WML 16 (25x19)、E-WML 16 (51x19)
产品属性
产品类型
规划与组态
系统属性
软件预期用途
标识
商业数据
订货号
1197100
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH13XX
产品关键代码
BH13XX
GTIN
4063151256524
单件重量(含包装)
22.23 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242504
ECLASS-15.0
27242504
ETIM
ETIM 10.0
EC002537
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
WIREASSIST SW1.X DONGLE
-
软件dongle
1197102
优势
引导完成导线制备工作步骤提高了过程可靠性
接线信息的一致性利用降低了错误率
通过直接控制自动工具和打印系统实现高效率
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助