厚度为6.2mm的标准信号3端隔离放大器MINI MCR-SL-U-U(-SP)用于标准信号的电气隔离、放大和滤波。
输入侧和输出侧提供电气隔离的0...10V或±10V标准模拟量信号。
电源(19.2VDC到30VDC)可由模块上的接线端子提供,也可由DIN导轨连接器提供。
MINI MCR-SL-U-U
-
输入隔离放大器
2864684
MCR 3端隔离放大器,用于模拟量信号的电气隔离,螺钉接线,输入信号: 0 ... 10V/±10V,输出信号: 0 ... 10V/±10V
产品详情
UL认证
认证ID: E238705DNV
认证ID: TAA000020NcUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
底部桥接供电(TBUS)
低能耗
可组态隔离放大器输入层
固定的信号组合
高度紧凑型隔离放大器用于标准模拟量信号的电气隔离,转换,放大,滤波和复制
3端隔离