QUINT POWER电源是一款专门开发的产品,专用于通过T-bus DIN导轨连接器向兼容的菲尼克斯电气产品供电。此外,它可以直接卡接到DIN导轨上。设备具有保护涂层,并拥有IECEx、ATEX
以及HazLoc认证。小于30 V DC的OVP(过电压保护)功能可保护系统免受电压升高影响。在发生错误时会切断输出,以防止过电压对用电设备的伤害。输出电路通过MOSFET退耦。
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
电源
2904614
初级开关模式QUINT POWER电源,螺钉连接,DIN导轨安装,可通过TBUS DIN导轨连接器为设备供电,保护涂层,输入:单相,输出:24 V DC/2.5 A
产品详情
| 交流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 最大介电强度 | 300 V AC 30 s |
| 国家电网典型电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | 典型值 10 A (25 °C时) |
| 冲击电流积分 (I2t) | 典型值 0.1 A2s |
| 电涌电流限值 | 10 A |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 16.7 Hz (符合EN 50163标准) | |
| 电网缓冲时间 | 典型值 31 ms (120 V AC) |
| 典型值 31 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 0.85 A (100 V AC) |
| 0.7 A (120 V AC) | |
| 0.39 A (230 V AC) | |
| 0.37 A (240 V AC) | |
| 额定功耗 | 69 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
| 典型响应时间 | 500 ms |
| 输入熔断器 | 4 A (慢熔断,内部) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
| PE放电电流 | < 0.25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| < 0.22 mA | |
| 直流电运行 | |
| 输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 电耗量 | 0.75 A (110 V DC) |
| 0.33 A (250 V DC) | |
| 效率 | 典型值 93 % (120 V AC) |
| 典型值 94 % (230 V AC) | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 27 V DC (恒定容量) |
| 额定输出电流(IN) | 2.5 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 3.125 A (≤ 40°C) |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 4 A (≤ 60 °C (on ≤ 5 s/off ≥ 5 s)) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 32 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 30 V DC ±2 % |
| 控制偏差 | < 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%) |
| < 2 % (动态负载变化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
| < 0.25 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 40 mVSS (额定值) |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输出功率 | 60 W |
| 75 W | |
| 96 W | |
| 最大空载功耗 | < 1 W (120 V AC) |
| < 1 W (230 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | < 5 W (120 V AC) |
| < 4 W (230 V AC) | |
| 振幅因数 | 典型值 1.8 (120 V AC) |
| 典型值 1.84 (230 V AC) | |
| 上升时间 | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 保险丝保护 (二次侧) | 电子 |
| 信号 (可组态) | |
| 数字量 | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
| 缺省(值) | 24 V DC 30 mA 24 V DC,针对UOut > 0.9 x USet |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.25 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 26 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.25 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 26 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.25 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 26 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 信号输出 | |
| POut | > PThr (LED呈黄色亮起,输出功率>PThr,取决于旋转选择器开关设置) |
| UOut | > 0.9 x USet (LED亮起绿色) |
| < 0.9 x USet (LED闪烁绿色) | |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 3 kV AC (常规测试) | |
| 切换频率 | 90.00 kHz ... 110.00 kHz (辅助转换器级) |
| 50.00 kHz ... 195.00 kHz (主转换器级) | |
| 60.00 kHz ... 360.00 kHz (PFC级) |
| 产品类型 | 电源 |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2000000 h (25 °C) |
| > 1161000 h (40 °C) | |
| > 514000 h (60 °C) | |
| 环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 过电压类别 (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| 过电压类别 (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 2.5 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 323000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 2.5 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 346000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 2.5 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 915000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 2.5 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 980000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离(有效) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50% ) |
| 右侧/左侧安装距离(无效) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50% ) |
| 右侧/左侧安装距离(有效,无效) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50% ) |
| 顶部/底部安装距离(有效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
| 顶部/底部安装距离(无效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
| 顶部/底部安装距离(有效,无效) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50% ) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 带保护涂层 | 是 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳类型 | 聚碳酸酯 |
| 盖罩型号 | 聚碳酸酯 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz共振搜索2.3g,90分钟,共振频率2.3g,90分钟(符合DNV GL C级) |
| 温度代码 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 轨道应用 | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——安全超低电压 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全 | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| 标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-16 |
| UL认证 | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| ATEX | |
| 标识 | UL 21 ATEX 2597 X |
| II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| 标识 | IECEx ULD 21.0023X |
| Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| UKEX | |
| 标识 | UL21UKEX2208X |
| UL | |
| 标识 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 标识 | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| 标识 | ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| 标识 | CB体系(IEC 61010-1、IEC 61010-2-201) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 辐射干扰 | 噪音干扰符合EN 61000-6-3(住宅和商业)以及EN 61000-6-4(工业)标准的要求 |
| 抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(工业)、EN 61000-6-5(开关设备)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 电源的电磁兼容要求 | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5(开关设备) | |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(A类) | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m (强度测试X) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 4 kV (测试等级X-不对称) |
| 信号 | 4 kV (测试等级X-不对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 附加信息 | 60 秒 |
| 备注 | 标准 A |
| 频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 测试场强 | 1 kA/m |
| 附加信息 | 3 s |
| 频率 | 0 Hz |
| 测试场强 | 300 A/m |
| 附加信息 | DC,60 s |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 100 V AC |
| 频率 | 60 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 0.5 / 1 / 30 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 5 / 10 / 50 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 B |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 0.5 / 1 / 5 / 50 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 B |
| 脉冲磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-9 |
| 测试场强 | 1000 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减正弦振荡(环形波) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-12 |
| 输入 | 2 kV (对称) |
| 4 kV (非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 不对称传导的扰动变量 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-16 |
| 测试等级 1 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (强度测试 3) |
| 电压 | 30 V (10 s) |
| 测试等级 2 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试2) |
| 电压 | 300 V (1 s) |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡波 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-18 |
| 电压 | 1 kV (对称) |
| 2.5 kV (非对称) | |
| 1 kV (对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 2904614 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPI13 |
| 产品关键代码 | CMPI13 |
| GTIN | 4055626255651 |
| 单件重量(含包装) | 357.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 360 g |
| 原产地 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 6.998千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - 螺丝刀 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3类电涌保护设备 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 3类电涌保护设备 2907916
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN导轨连接器 2201756
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - 电子设备断路器 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - 电子设备断路器 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - 电子设备断路器 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - 电子设备断路器 1441496
优势
电源还可用于潜在爆炸区(2区)的作业
可选择通过TBUS DIN导轨连接器为设备供电
预防性功能监视机制在故障发生前提示临界工作状态
动态功率裕度,可靠启动大型负载
低功耗,低自热,能效高,使用寿命长