用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。TBUS外壳通用。镀金触点,5位
适用于信号隔离变送器的系统组件和附件
系统组件和附件可将两个产品系列整合为一个系统。例如,使用模块化DIN导轨连接器打造灵活的电源桥接系统解决方案。即使是在运行过程中,DIN导轨连接器亦可轻松完成安装、系统扩展或模块更换作业。产品组合还包括编程适配器和直通式接线端子等额外附件。
采用push-in插拔式连接的电源和故障信号模块,包括相应的ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN导轨连接器
带USB接口的编程适配器,用于通过软件编程。USB驱动程序包括在待编程产品的软件解决方案中,例如测量变送器或电机管理器。
DIN导轨连接器(TBUS),5位, 用于桥接电源,可快速卡接到NS 35/...上 DIN 导轨,符合EN 60715
初级开关模式QUINT POWER电源,螺钉连接,DIN导轨安装,可通过TBUS DIN导轨连接器为设备供电,保护涂层,输入:单相,输出:24 V DC/2.5 A
采用螺钉连接的电源和故障信号模块,包括相应的ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN导轨连接器
终端固定件,用于DIN导轨总线连接器的稳固设计
级联设定值电位计,通过24V控制信号选择可预设的设定点,电阻10kΩ
MCR电源模块通过T型连接器为多个MINI Analog模块供电,带螺钉连接,电流损耗最高达2 A
馈电模块采用插拔式连接技术,用于为DIN导轨连接器供电。与故障监测模块配套使用可监控电源电压。螺钉连接技术
主要特点
- DIN导轨连接器可简化运行过程中的电源桥接、系统扩展及模块更换作业
- [x]灵活供电:通过电源模块或85 V AC … 264 V AC的宽域输入系统电源直接为模块供电
- 使用电源轨适配器,轻松适配倍加福 (Pepperl+Fuchs) 供电系统
- 采用MINI Analog Pro故障监测模块或MACX Analog电源和故障信令模块,诊断方便
灵活并网
DIN导轨连接器提供三种模块供电方法:
1. 直接为模块馈电
- 无需其他附件
- 用于至多16*)个MINI Analog Pro模块
- 用于至多32*)个MACX Analog模块
2. 通过相同外形的电源模块馈电
- 还能提供冗余电源和电源监视
- 用于至多115*)个MINI Analog Pro模块
- 用于至多80*)个MACX Analog模块
3. 通过系统电源馈电
- 还能提供冗余电源和电源监视
- 用于至多60*)个MINI Analog Pro模块
- 用于至多10*)个MACX Analog模块
*) 具体数量取决于相关模块的电流损耗。计算相关说明请见产品下载区域的馈电手册。
通过故障监测指示群组故障,便于诊断
DIN导轨连接器具备故障监测功能,可指示群组故障,为多通道应用的快速故障评估提供了模块化解决方案。MINI Analog Pro和MACX系统彼此兼容。根据模块类型,可指示以下故障:
• 断路
• 短路
• 电源故障
• 测量范围过量程或欠量程(仅MINI Analog Pro)
• 电源模块的保险丝故障(仅MACX Analog)