DIN导轨壳体
ME系列模块化电子模块壳体
E/ME TBUS NS35 GY - 终端固定件
E/ME TBUS NS35 GY
-
终端固定件
2713780
终端固定件,用于DIN导轨总线连接器的稳固设计
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
DIN导轨壳体
壳体系列
ME
尺寸
尺寸图
宽度
19 mm
高度
58.92 mm
深度
33.47 mm
材料规格
颜色 (外壳)
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2713780
包装单位
50 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACHACZ
产品关键代码
ACHACZ
GTIN
4017918943493
单件重量(含包装)
14.68 g
单件重量(不含包装)
12.76 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
UL认证
认证ID: E240868
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
0.103千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
阻燃等级V0符合UL 94
可以安装在DIN导轨上
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助