用于连接MACX MCR-EX-AP...设备的DIN导轨连接器适配器(2位)位于MACX MCR-PTB(-SP) 电源模块左侧,配有用于桥接电源电压的DIN导轨连接器ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY。
适用于信号隔离变送器的系统组件和附件
系统组件和附件可将两个产品系列整合为一个系统。例如,使用模块化DIN导轨连接器打造灵活的电源桥接系统解决方案。即使是在运行过程中,DIN导轨连接器亦可轻松完成安装、系统扩展或模块更换作业。产品组合还包括编程适配器和直通式接线端子等额外附件。
可通过通信适配器将8个MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器轻松、快速地集成至Modbus/TCP网络。
DIN导轨连接器, 颜色: 灰色, 额定电流: 8 A (并联触点), 额定电压(III/2): 125 V, 位数: 5, 产品系列: TBUS5-17,5.., 针距: 3.81 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 采用镀金触点的产品项目,用于连接电子模块壳体的总线连接器,5个并联触点
用于连接MACX MCR-EX-AP ...设备的DIN导轨连接器适配器(2位)位于MACX MCR-PTB(-SP) 电源模块右侧,配有用于桥接电源电压的DIN导轨连接器ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY。
故障监控模块用于评估和报告故障监控系统的组错误以及监控电源电压。通过常开触点报告错误。螺钉连接,标准组态。
MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP)馈电模块用于向T型连接器供电。FM馈电模块与故障监控模块组合使用,可提供用于监控的附加功能。螺钉连接方式。
直通式端子采用插拔式连接技术,用于传输已电隔离的信号。螺钉连接技术
可通过通信适配器将8个MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器轻松、快速地集成至PROFIBUS DP网络。
没有任何功能的封堵模块,用于连接不使用的本安信号电缆,带有插拔式连接端子。
故障监测模块采用插拔式连接技术,用于对FM系统的组错误进行评估并发送报告,还可用于监控电源电压。通过常闭触点报告故障信息。螺钉连接技术,标准组态
主要特点
- DIN导轨连接器可简化运行过程中的电源桥接、系统扩展及模块更换作业
- [x]灵活供电:通过电源模块或85 V AC … 264 V AC的宽域输入系统电源直接为模块供电
- 使用电源轨适配器,轻松适配倍加福 (Pepperl+Fuchs) 供电系统
- 采用MINI Analog Pro故障监测模块或MACX Analog电源和故障信令模块,诊断方便
灵活并网
DIN导轨连接器提供三种模块供电方法:
1. 直接为模块馈电
- 无需其他附件
- 用于至多16*)个MINI Analog Pro模块
- 用于至多32*)个MACX Analog模块
2. 通过相同外形的电源模块馈电
- 还能提供冗余电源和电源监视
- 用于至多115*)个MINI Analog Pro模块
- 用于至多80*)个MACX Analog模块
3. 通过系统电源馈电
- 还能提供冗余电源和电源监视
- 用于至多60*)个MINI Analog Pro模块
- 用于至多10*)个MACX Analog模块
*) 具体数量取决于相关模块的电流损耗。计算相关说明请见产品下载区域的馈电手册。
通过故障监测指示群组故障,便于诊断
DIN导轨连接器具备故障监测功能,可指示群组故障,为多通道应用的快速故障评估提供了模块化解决方案。MINI Analog Pro和MACX系统彼此兼容。根据模块类型,可指示以下故障:
• 断路
• 短路
• 电源故障
• 测量范围过量程或欠量程(仅MINI Analog Pro)
• 电源模块的保险丝故障(仅MACX Analog)