MINI MCR-SL-FM-RO-(SP)故障监控模块用于评估和报告故障监控系统的组错误。
它可用于监控MINI MCR-SL-PTB-FM-(-SP)馈电模块(订货号2902958,2902959)的电源电压。它也可以提供用于检测和报告MINI Analog测量变送器错误的选项,此测量变送器支持故障监控并通过ME 6.2 TBUS-2 T型连接器(订货号2869728)连接到故障监控模块。也可取下电源。通过常闭触点报告故障信息。同组最多可监控80台测量变送器。
MINI MCR-SL-FM-RO-(SP)故障监控模块用于评估和报告故障监控系统的组错误。
它可用于监控MINI MCR-SL-PTB-FM-(-SP)馈电模块(订货号2902958,2902959)的电源电压。它也可以提供用于检测和报告MINI Analog测量变送器错误的选项,此测量变送器支持故障监控并通过ME 6.2 TBUS-2 T型连接器(订货号2869728)连接到故障监控模块。也可取下电源。通过常闭触点报告故障信息。同组最多可监控80台测量变送器。
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | MINI Analog |
| 组态 | DIP开关 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 电气隔离 | 2路隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 IEC/EN 61010 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010 |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 最大电流耗量 | < 5 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 120 mW (24 V DC) |
| 信号: 电压 | |
| 输入说明 | 用于冗余监视的电压输入 |
| 电压输入信号 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 切换: 继电器 | |
| 最大切换电压 | 30 V AC/DC |
| 最大切换电流 | 50 mA |
| 信号 | |
| 电压输出信号 | 8.8 V DC ... 29.2 V DC |
| 最大电流输出信号 | 2 A |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 12 |
| 状态显示 | 黄色 LED (开关输出) |
| 错误指示 | 红色LED |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 101.2 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 0.5 % |
| 高频电磁场 | |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 0.5 % |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 电气隔离 | 2路隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2902961 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK113Z |
| 产品关键代码 | DK113Z |
| GTIN | 4046356702850 |
| 单件重量(含包装) | 95.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 81.7 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
| ETIM 10.0 | EC002886 |
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | d1cfc132-25cd-4fbb-8b60-b8799acfb4c5 |